Zelené služby
Robot FANUC sa venuje poľnohospodárstvu
Zdvíhanie ťažkých bremien a fyzická záťaž sú v Zelených službách už len vzdialenou spomienkou. Automatizovaný paletizačný systém s paletizačným robotom FANUC dnes zabezpečuje bezpečnú a produktívnu prevádzku.
Zdieľať
Integrované bezpečnostné možnosti vrátane systému FANUC DCS (Dual Check Safety).
Mimoriadne spoľahlivý robot FANUC s nosnosťou 35 kg.
Skrátenie pracovného času o 45 %.
Automatizovaný systém paletizácie 500 roliek za hodinu na základe 7-sekundového cyklu.
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Všetky odvetvia
Preskúmajte náš komplexný sortiment automatizačných riešení, ktoré sú navrhnuté na optimalizáciu a zefektívnenie akéhokoľvek výrobného procesu.