Skip to main content
Image of LR Mate/7-7D Wash (LR Mate 200iD/7WP) from a left view. The FANUC LR Mate/7-7D Wash is a wash proof lightweight robot ideal for wet environments.

LR Mate 200𝑖D/7WP Wash

LR Mate 200𝑖D/7WP, 6-osí robot, je odborne skonštruovaný na optimálny výkon vo vlhkom prostredí a pri umývaní pod vysokým tlakom. Jeho dizajn umožňuje jednoduchú integráciu do stiesnených priestorov a strojov, čo zvyšuje jeho využiteľnosť. Pre zvýšenú ochranu ponúka tento model voliteľné vylepšenia, ako napríklad IP69K alebo možnosť preplachovania robota, čo zaručuje dlhú životnosť v náročných podmienkach.
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Verzia odolná voči umývaniu

Ideálna voľba na použitie vo vlhkom prostredí a pri vysokotlakovom umývaní. Ešte lepšia ochrana je k dispozícii s voliteľným krytím IP69K alebo preplachovateľným robotom.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Skráťte časy cyklov a využite výhody flexibilnejších dizajnov buniek tým, že umožníte viacerým robotom pracovať v tesnej blízkosti vďaka možnosti inteligentného preklopenia.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte integráciu a znížte náklady vďaka 6DI/6DO na konektore osi J3 na podporu uchopovačov, ako aj integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilom a vzduchovým potrubím v štandardnej výbave.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo uhlej montáže.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!

Inšpirujte sa