Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

Navrhnutý pre prostredia s čistými priestormi a potravinárske prostredia, robot LR Mate 200𝑖D/7LC je viacúčelový 6-osí robot s predĺženým dosahom pre zvýšenú všestrannosť. Jeho výkonné servomotory s pevným ramenom zabezpečujú rýchle zrýchlenie a kratšie cykly práce. Tento model je certifikovaný podľa normy IP67, čo zaručuje odolnosť voči vode a prachu. Špeciálne prispôsobený pre aplikácie v čistých priestoroch a potravinárstve, spĺňa normy ISO triedy 6 a je vybavený bielym epoxidovým povlakom v súlade s FDA a potravinárskou vazelinou NSF-H1.
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravenosť na čistý priestor

Spĺňajú požiadavky na čisté prostredie vďaka hygienickému dizajnu s bielym epoxidovým náterom, antikorovými skrutkami a normou ISO 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Väčšia priepustnosť

Zvýšte svoju produktivitu vďaka výkonným servomotorom a vysoko tuhému ramenu, aby ste dosiahli vysoké zrýchlenie a rýchle časy cyklu. Využite hladký pohyb bez vibrácií aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo uhlej montáže.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte integráciu a znížte náklady vďaka 6DI/6DO na konektore osi J3 na podporu uchopovačov, ako aj integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilom a vzduchovým potrubím v štandardnej výbave.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!

Inšpirujte sa