LR Mate 200𝑖D/7H
Zdieľať
LR Mate 200𝑖D/7H je 5-osí robot, ktorý je ideálny na vysokorýchlostné úlohy a ľahko sa zmestí do obmedzených priestorov. Tento model ponúka celý rad možností prispôsobenia vrátane inteligentných funkcií, ako je napríklad VIsion a balíky aplikácií na mieru. Vďaka svojej prispôsobivosti a pokročilým funkciám sa dokonale hodí pre náročný dopyt po automatizácii.
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
5
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Obsluhovanie strojov
Automatizujte obsluhu strojov pomocou robotov, aby ste výrazne zvýšili svoju výrobu tým, že na rozdiel od manuálnej obsluhy zabezpečíte vynikajúcu presnosť a nepretržitú prevádzku. Zvýšte efektivitu, dosiahnite konzistentnú produkciu, znížte náklady na pracovnú silu a výrazne zvýšte hodnotu celého výrobného procesu.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.