Skip to main content
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Robot LR Mate 200𝑖D/7C je kompaktný viacúčelový 6-osí robot navrhnutý pre maximálne čisté prostredie. Jeho výkonné servomotory a tuhé rameno zabezpečujú rýchle zrýchlenie a kratšie časy cyklu. Tento model má certifikát IP67 pre odolnosť voči vode a prachu. Je prispôsobený na použitie v čistých priestoroch a v potravinárskych aplikáciách, spĺňa normy ISO triedy 5 a je vybavený bielym epoxidovým náterom podľa FDA a mazivom NSF-H1 pre potravinárske aplikácie.
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravenosť na čistý priestor

Spĺňajú požiadavky na čisté prostredie vďaka hygienickému dizajnu s bielym epoxidovým náterom, antikorovými skrutkami a normou ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu odolného voči umývaniu s bielym epoxidovým náterom, pomocnými skrutkami proti hrdzi a krytím IP67.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Väčšia priepustnosť

Zvýšte svoju produktivitu vďaka výkonným servomotorom a vysoko tuhému ramenu, aby ste dosiahli vysoké zrýchlenie a rýchle časy cyklu. Využite hladký pohyb bez vibrácií aj pri vysokých pracovných rýchlostiach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo uhlej montáže.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte integráciu a znížte náklady vďaka 6DI/6DO na konektore osi J3 na podporu uchopovačov, ako aj integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilom a vzduchovým potrubím v štandardnej výbave.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
717 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!

Inšpirujte sa

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC LR Mate 200iD in the food industry. Vigap has automated its cake cutting process with the introduction of a FANUC robot that cuts using an ultrasonic blade in confined spaces, bringing perfection and speed to production.
VIGAP

Rezanie torty s ultrazvukovou presnosťou

Úzke miesta vo výrobe často spôsobujú časovo náročné manuálne presné činnosti. V takýchto prípadoch môže inovatívny, ale jednoduchý krok automatizácie znásobiť objem výroby.