Skip to main content
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/4S

Extrémne kompaktný 6-osí robot LR Mate 200𝑖D/4S s krátkym ramenom je navrhnutý pre stiesnené priestory a kompaktné stroje. Tento model, ktorý sa ľahko integruje, je k dispozícii aj s celým radom voliteľných možností vrátane integrovaných inteligentných funkcií, ako je Vision robota a snímanie sily a špecializované aplikačné balíky.
Nosnosť robota
4 kg
Dosah robota
550 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Veľmi kompaktný, rýchly a ľahký

S týmto ľahkým a mimoriadne kompaktným modelom s hmotnosťou len 20 kg zvládnete malé užitočné zaťaženie pri veľmi vysokých rýchlostiach.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Univerzálnosť pre každú situáciu

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej alebo montáže pod uhlom. Vďaka utesneným mechanickým jednotkám (IP67) ho možno dokonca integrovať priamo do obrábacieho stroja.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a tela na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti a vynikajúcej prevádzkyschopnosti. Vaša ideálna voľba na prácu v prašnom prostredí, v prostredí plnom hadíc a tlakových odliatkov.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte integráciu a znížte náklady vďaka 6DI/6DO na konektore osi J3 na podporu uchopovačov, ako aj integrovaným dvojitým x 2 elektromagnetickým ventilom a vzduchovým potrubím v štandardnej výbave.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Skráťte časy cyklov a využite výhody flexibilnejších dizajnov buniek tým, že umožníte viacerým robotom pracovať v tesnej blízkosti vďaka možnosti inteligentného preklopenia.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
4 kg
Dosah robota
550 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Séria LR Mate

Ľahký a kompaktný. Veľké veci sa dodávajú v malých baleniach. Preskúmajte našu sériu LR Mate teraz!

Inšpirujte sa