Séria M-710
Nová definícia všestrannosti pri manipulácii so stredným užitočným zaťažením
Táto inovatívna séria ľahkých robotov má štíhle zápästie, pevné rameno a kompaktnú podlahovú stopu. Vyniká v širokej škále aplikácií a maximalizuje váš výrobný priestor. Vďaka najlepšiemu dosahu v triede až do 3.1 metrov a bleskovým rýchlostiam osí si séria M-710 bez problémov poradí s výrobnými prostrediami s vysokým dopytom. Jeho pôsobivé nosnosti a zotrvačnosť mu umožňujú manipulovať s rôznorodými materiálmi s mimoriadnou presnosťou. Najdôležitejšie je, že široký výber modelov v rámci série M-710 zaručuje dokonalé prispôsobenie pre množstvo priemyselných odvetví. Či už pracujete v automobilovom, leteckom alebo inom odvetví, séria M-710 vám umožní optimalizovať vaše automatizačné procesy a dosiahnuť novú úroveň efektívnosti.
Inšpirujte sa
Inšpirujte sa úspechom iných
Automatizácia je najlepší liek na DEMO
Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Výrobca kuchýň napreduje s robotmi FANUC
Dovy Keukens je skutočným príbehom úspechu: zo začínajúceho podniku, ktorý v roku 1980 využíval ľanovú búdu, sa dnes stal najmodernejšie výrobné zariadenie s rozlohou 55 000 m2 a približne 430 zamestnancami. Tento progresívny výrobca kuchýň na mieru je jedným z najsofistikovanejších v okolí a v srdci jeho výrobného závodu sa nachádza niekoľko šesťosových priemyselných robotov od spoločnosti FANUC.
Robot FANUC eliminuje neefektívnosť umývania prepraviek
Roboty sú produktívne, spoľahlivé, konzistentné, efektívne a hospodárne v mnohých priemyselných aplikáciách. Príkladom je nakladanie a vykladanie debien na palety a z paliet v rámci priemyselného umývacieho procesu. Čo sa však stane, keď je východisková poloha debien náhodná? Spoločnosť FANUC zisťuje, že v takýchto prípadoch sú jej roboty s podporou 3D videnia čoraz obľúbenejšie.
Robot FANUC zvyšuje kapacitu paletizácie v závode na výrobu múky
Preberanie záťaže pri zdvíhaní ťažkých bremien je klasickou aplikáciou priemyselných robotov. Implementácia robotov do zdvíhacích úloh však nielenže poskytuje fyzickú úľavu pracovníkom, ale má aj potenciál zvýšiť priepustnosť, a to aj tam, kde je obmedzený priestor. Príkladom je výrobca múky Lindmühle, kde simulačný softvér FANUC zvýraznil optimálny robot pre dostupný pracovný priestor.
Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC
Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.
Trojica robotov FANUC zvyšuje efektivitu balenia v spoločnosti Inoverde
V rýchlo sa meniacich distribučných závodoch s čerstvými potravinami je na udržanie kroku s dopytom najdôležitejšia efektívnosť prostredníctvom automatizovaných baliacich operácií. Vedľajším produktom tohto prístupu je aj menšia fyzická záťaž zamestnancov, šetrnejšia manipulácia s chúlostivými produktmi, ako je ovocie a zelenina, a jednotnejší a opakovateľnejší proces. Medzi najnovšie závody, ktoré využívajú všetky tieto pridané hodnoty, patrí závod veľkého distribútora potravín Inoverde v Bätterkindene vo Švajčiarsku, kde operácie plnenia, balenia a paletizácie mrkvy profitujú zo zavedenia troch priemyselných robotov FANUC.