Skip to main content
Dovy Keukens

Výrobca kuchýň napreduje s robotmi FANUC

Dovy Keukens je skutočným príbehom úspechu: zo začínajúceho podniku, ktorý v roku 1980 využíval ľanovú búdu, sa dnes stal najmodernejšie výrobné zariadenie s rozlohou 55 000 m2 a približne 430 zamestnancami. Tento progresívny výrobca kuchýň na mieru je jedným z najsofistikovanejších v okolí a v srdci jeho výrobného závodu sa nachádza niekoľko šesťosových priemyselných robotov od spoločnosti FANUC.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Predný výrobca kuchýň na mieru chcel s rastúcim počtom objednávok zvýšiť kvalitu aj kvantitu svojej produkcie. Belgická spoločnosť Dovy Keukens sa rozhodla, že najlepším spôsobom, ako splniť túto ambíciu, je investovať do robotov na rôzne úlohy vo vlastnej výrobe. Zostávala len jedna otázka: ktorého výrobcu robotov si vybrať?

Riešenie

Približne pred 10 rokmi sa spoločnosť Dovy rozhodla pre spoluprácu so spoločnosťou FANUC a riadne nainštalovala svojho prvého šesťosového priemyselného robota. Dnes je v závode s rozlohou 55 000 m2 v Roeselare k dispozícii niekoľko robotov FANUC vrátane modelov M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 a M-710𝑖C/70. Niektoré z nich sú umiestnené na lineárnom pojazdnom zariadení so siedmou osou.

Výsledok

Roboty FANUC svojou rýchlou, efektívnou a spoľahlivou prevádzkou podporujú to, čo Dovy opisuje ako "vážne zvýšenie kvality aj kvantity výroby". Okrem toho za viac ako 10 rokov spolupráce spoločnosť hlási úplnú spokojnosť so servisným tímom FANUC.

Dovy Keukens

V roku 1980 vznikla prvá kuchyňa Dovy v starej ľanovej búde, ktorú vlastnil vyučený nábytkár Donald Muylle a jeho manželka Yvette Claeys. Rodina a priatelia čoskoro požiadali manželov o vytvorenie kuchyne snov a títo spokojní zákazníci rýchlo priviedli nových klientov. O 44 rokov neskôr sa spoločnosť Dovy Keukens stala jedným z najväčších výrobcov vysokokvalitných kuchýň na mieru. S približne 430 zamestnancami vo svojom sídle a výrobnom závode v belgickom meste Roeselare spoločnosť denne vyrobí a nainštaluje približne 25 kuchýň na mieru.

ZISTITE VIAC O Dovy Keukens
Image related to the success story as Dovy Keukens

Roboty FANUC uľahčujú prácu výrobcovi kuchýň

Dovy Keukens je rodinný podnik s viac ako 40-ročnou remeselnou tradíciou, ktorá pomohla vytvoriť progresívneho, technologicky vyspelého výrobcu kuchýň na mieru. Spoločnosť realizuje vlastné výrobné procesy, ktoré zahŕňajú pílenie, frézovanie, montáž, lakovanie a inštaláciu pre zákazníkov v celom Belgicku.

Interná kontrola všetkého pomáha spoločnosti Dovy zabezpečiť, aby ceny zostali pre zákazníkov dostupné. V priebehu posledných desiatich rokov spoločnosť vďaka tomuto princípu zaviedla do svojich výrobných procesov čoraz viac robotov FANUC, čím sa zvýšila kvalita aj kvantita.

Christ Muylle, ktorý vedie spoločnosť Dovy spolu so svojím otcom a bratom, hovorí, že neustály rast v priebehu rokov vedie k potrebe rýchlejšej a efektívnejšej výroby.

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

So službami sme spokojní. Aj to, že sme ju potrebovali len raz. Využívaním robotov v našej výrobe sa nám podarilo výrazne zvýšiť kvalitu a množstvo.

Citácia z recenzií

Chris Muylle

Majiteľ Dovy Keukens

"Vybrali sme si roboty, pretože sme boli presvedčení, že ponúkajú najlepšie a najefektívnejšie riešenie tejto potreby," hovorí. "Považujem za pozoruhodné, ako roboty dokážu pracovať rýchlo, efektívne a s veľmi vysokou spoľahlivosťou. Pre naše roboty máme niekoľko rôznych aplikácií. Napríklad lakovací robot FANUC nanáša vysokolesklý lak na dvierka našich kuchynských skriniek. Ďalšie tri roboty FANUC používame na uľahčenie typu vratného systému, kde sa kuchynské kusy vychádzajúce zo strojov položia v správnej orientácii a vrátia sa operátorovi."

Medzi niekoľkými šesťosovými priemyselnými robotmi FANUC, ktoré sú dnes na pracovisku, sú modely M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 a M-710𝑖C/70. Niektoré využívajú výhody siedmej osi lineárneho poľa.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Používaním robotov v našej výrobe sa nám podarilo dosiahnuť výrazné zvýšenie kvality a množstva, nehovoriac o tom, že roboty nepotrebujú mzdy," hovorí Muylle. "Robot je pre spoločnosť Dovy ideálny zamestnanec, ktorý nikdy nie je chorý ani neprítomný."

Na záver treba spomenúť, že po viac ako desiatich rokoch práce s týmito robotmi spoločnosť hlási úplnú spokojnosť so servisným tímom FANUC. V skutočnosti sa spoločnosť Dovy vďaka prijatiu stratégií preventívnej údržby obrátila na servis spoločnosti FANUC za celý tento čas iba raz.

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.