Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H je rýchly a všestranný 5-osý paletizačný robot navrhnutý na dosiahnutie presnosti a rýchlosti a na bezproblémovú integráciu do akéhokoľvek rýchleho výrobného prostredia. Vďaka vysokej opakovateľnosti ±0,2 mm zabezpečuje M-410𝑖B/140H konzistentnú a spoľahlivú prevádzku, ktorá je rozhodujúca pre udržanie kvality a efektívnosti v automatizovaných procesoch. Jeho schopnosť dosiahnuť až 1 900 paletizačných cyklov za hodinu znamená pozoruhodné zvýšenie objemu paletizácie, čo umožňuje vašej firme ľahko zvládnuť vyššie normy.
Nosnosť robota
140 kg
Dosah robota
2850 mm
Osi
5
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Zvýšený výkon

Zvýšte výkon pri paletizácii a nakladaní/vykladaní vďaka kompaktnému, dynamickému dizajnu a rýchlym časom cyklu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximálna rýchlosť pre ťažké nosnosti

Ideálna voľba na manipuláciu s veľkými uchopovačmi a ťažkými nosnosťami pri maximálnej rýchlosti vďaka vysokému krútiacemu momentu a zotrvačnosti zápästia.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Veľká vertikálna pracovný priestor

Maximalizujte efektivitu paletizácie a manipulujte so širším rozsahom výšok a konfigurácií paliet pre efektívnejšie využitie skladového priestoru.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
140 kg
Dosah robota
2850 mm
Osi
5
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FBL success story featuring handling of kegs.

Séria M-410

Paletizačný robot na konci linky s veľkým zaťažením. Preskúmajte náš rad M-410 teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Výrobca kuchýň napreduje s robotmi FANUC

Dovy Keukens je skutočným príbehom úspechu: zo začínajúceho podniku, ktorý v roku 1980 využíval ľanovú búdu, sa dnes stal najmodernejšie výrobné zariadenie s rozlohou 55 000 m2 a približne 430 zamestnancami. Tento progresívny výrobca kuchýň na mieru je jedným z najsofistikovanejších v okolí a v srdci jeho výrobného závodu sa nachádza niekoľko šesťosových priemyselných robotov od spoločnosti FANUC.