Skip to main content
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.
Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
in English with English subtitles.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

DEMO SA, významný výrobca farmaceutických riešení so sídlom v Grécku, chcel automatizovať nakladanie a vykladanie procesov, ktoré zahŕňajú sterilizáciu plastových nádob a vrecúšok na zásobníkoch. Vzhľadom na extrémne rozdiely v manipulačných operáciách so zásobníkmi, vreckami a kontajnermi spoločnosť vedela, že bude potrebná široká škála veľkostí a typov robotov.

Riešenie

SpoločnosťDEMO SA sa obrátila na svojho dlhodobého partnera pre automatizačné projekty, spoločnosť SABO SA, popredného dodávateľa priemyselných riešení a špecialistu na robotiku na výrobných linkách. Spoločnosť FANUC je dlhoročným strategickým partnerom spoločnosti SABO, ktorý poskytol roboty pre mnohé predchádzajúce projekty vrátane projektu DEMO. Pre najnovšiu požiadavku dodala spoločnosť FANUC celkovo osem robotov zahŕňajúcich štyri rôzne modely.

Výsledok

Vedenie tohto veľmi úspešného automatizovaného systému znamená, že spoločnosť DEMO SA je teraz schopná nepretržitej výroby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho sa zvýšila priepustnosť a znížili sa výrobné náklady, zatiaľ čo zamestnanci získali flexibilné a ľahko použiteľné rozhranie operátora a moderné, inšpiratívne pracovné prostredie.

DEMO S.A.

Spoločnosť DEMO SA bola založená v roku 1965 a pôsobí v oblasti výroby a predaja farmaceutických výrobkov zo svojho sídla na predmestí Atén. Spoločnosť má dnes 66 000 m2 výrobných priestorov a zamestnáva 1 300 ľudí, čo z nej robí významného farmaceutického výrobcu s veľmi silným zastúpením na nemocničnom trhu. DEMO je popredným výrobcom injekčných liekov v Grécku a oficiálnym dodávateľom pre svetové organizácie.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI DEMO S.A.
Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

Roboty poskytujú najvyššiu úroveň hygieny v procese sterilizácie

DEMO SA dodáva injekčné lieky rôznych kategórií a vyváža ich do 85 krajín sveta. Táto zodpovednosť v konečnom dôsledku znamená, že nemocnice a iné zdravotnícke organizácie na celom svete sa spoliehajú na spoločnosť DEMO, že im dodá výrobky včas a efektívne, pričom zachová najvyššie štandardy kvality.

S týmito myšlienkami považuje spoločnosť DEMO automatizáciu za jednu zo svojich najprogresívnejších a najúspešnejších obchodných stratégií. Spoločnosť v posledných rokoch automatizovala niekoľko výrobných a baliacich liniek, väčšinou s pomocou svojho dlhodobého partnera v oblasti priemyselných zariadení, spoločnosti SABO SA.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Pre náš nový projekt automatizácie sme si vybrali spoločnosť SABO, pretože má v tejto oblasti skúsenosti a používa roboty FANUC," vysvetľuje technický riaditeľ spoločnosti DEMO SA Argyris Lellos. "Uprednostňujeme roboty FANUC: doteraz sme automatizovali štyri výrobné linky s celkovo 12 robotmi FANUC."

Najnovšia výrobná oblasť, ktorá si vyžadovala automatizáciu, vykonáva sterilizáciu plastových nádob a vrecúšok v systémoch založených na zásobníkoch. Po vyčistení spoločnosť DEMO plní plastové ampulky injekčnými liekmi, zatiaľ čo vo vakoch sa nachádzajú sterilné roztoky, takže potreba najvyššej úrovne hygieny je prvoradá. Pokiaľ ide o automatizáciu linky, rôzne roboty by mali vykonávať rôzne operácie nakladania, vykladania, vyberania, umiestňovania a prepravy zahŕňajúce zásobníky, nádoby a vrecká.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria

"Na nakladanie a vykladanie plastových kontajnerov do zásobníkov a z nich sme vybrali ľahký 6-osový robot FANUC M-710𝑖C," hovorí Angelos Markou, manažér predaja priemyselných riešení v spoločnosti SABO SA. Tento robot pracuje v tempe a pomocou koncového efektora navrhnutého spoločnosťou SABO prepravuje a umiestňuje/odstraňuje viacero plastových kontajnerov v rámci jedného zdvihu.

SABO nainštalovala aj dva väčšie 6-osové roboty FANUC na manipuláciu so zásobníkmi, modely R-2000𝑖C/165F, ktoré dokážu zdvíhať užitočné zaťaženie až do 165 kg a pracovať v stiesnených priestoroch. Nová automatizovaná výrobná linka je vybavená aj dvoma menšími robotickými ramenami FANUC M-10𝑖D/12 a tromi delta robotmi FANUC DR-3𝑖B/8L. Tieto roboty používajú koncové prísavky na manipuláciu s vrecami pri veľmi vysokých rýchlostiach.

"Roboty FANUC sú spoľahlivé výrobky," hovorí Markou. "Dôležitá je aj popredajná podpora spoločnosti FANUC, ktorá je veľmi rýchla a efektívna."

Konečné slovo patrí p. Lellosovi, ktorý uvádza hlavné výhody tohto veľmi úspešného projektu automatizácie.

"Teraz máme nepretržitú výrobu 24 hodín denne, s rýchlejšou priepustnosťou, nižšími výrobnými nákladmi a kratšími prestojmi," hovorí. "Ušetrili sme aj miesto vďaka malým Footprintom robotov, pričom ďalšie výhody zahŕňajú lepšie pracovné prostredie pre našich zamestnancov a veľmi flexibilné a jednoduché rozhranie pre obsluhu. V spoločnosti DEMO sa teraz pri budúcich projektoch automatizácie spoliehame na spoločnosti SABO a FANUC."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.