Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

Robot DR-3𝑖B/8L Delta s nosnosťou 8 kg, horizontálnym dosahom 1 600 mm, vertikálnym dosahom 500 mm a zotrvačnosťou zápästia 0,2 kgm2 ponúka všestranné využitie v rôznych odvetviach. Vďaka výnimočnému výkonu pohybu, ktorý sa môže pochváliť rýchlosťou až 5 500 mm/s, je ideálny na úlohy, ako je vyberanie a umiestňovanie a balenie, najmä v potravinárskom a farmaceutickom sektore.
Nosnosť robota
8 kg
Dosah robota
1600 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Zoznámte sa so sériou DR-3

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba

Zjednodušte si inštaláciu a chráňte káble pred poškodením vďaka 20 mm dutému dizajnu zápästia. Využite výhody okienok na hlavných osových reduktoroch na rýchle odhalenie nahromadeného tuku/oleja.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie s potravinárskym mazivom NSF-H1 a využite špičkový výkon a súlad s hygienickými požiadavkami v náročných prostrediach s krytím IP69K
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dve rôzne povrchové úpravy

Tento model je k dispozícii s dvoma rôznymi povrchovými úpravami. Môžete si vybrať lakovanú alebo pokovovanú povrchovú úpravu, pričom obe sú hladké a ľahko sa čistia.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Vysoká zotrvačnosť zápästia

Vysoká zotrvačnosť zápästia 0,2 kgm2 vám umožňuje manipulovať s veľkými dielmi alebo používať viaceré uchopovače. Vaša ideálna voľba pre mimoriadne široké spektrum aplikácií.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
8 kg
Dosah robota
1600 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Montážna poloha
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktoch FANUC.

Objavte sériu produktov

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Séria DR-3

Objavte jedinečný, mimoriadne kompaktný rad DR-3 a vstúpte do novej dimenzie vysokorýchlostnej manipulácie s malými dielmi.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.