Skip to main content
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/12L

M-710𝑖C/12L je viacúčelový robot s dlhým ramenom a malou nosnosťou, navrhnutý pre všestranné použitie. Tento 6-osí model sa dokonale hodí na manipuláciu so strednou nosnosťou do 12 kg. Jeho výnimočnou vlastnosťou je predĺžený dosah ramena 3,1 metra, ktorý umožňuje efektívne operácie na väčších plochách. Štandardná ochrana zápästia M-710𝑖C/12L s krytím IP67 zaručuje odolnosť a spoľahlivosť, vďaka čomu je ideálnym riešením pre priemyselné aplikácie v ťažko prístupných oblastiach.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
3123 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálna voľba do prašného a vlhkého prostredia, stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo chráni robota pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej montáže alebo montáže pod uhlom.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Ideálne pre uzavreté priestory

Zabráňte riziku zachytenia a opotrebovania káblov vedením káblov ku koncovému efektoru cez duté zápästie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ochrana IP67 pre telo robota

Rozhodnite sa pre plnohodnotné krytie IP67 pre prachotesnú a vodotesnú prevádzku.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximálna rýchlosť a pohybový výkon

Vysokorýchlostné osi a presné, robustné, špeciálne skonštruované reduktory a motory zabezpečujú optimálny výkon a bezkonkurenčnú spoľahlivosť.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
3123 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Séria M-710

Robot so štíhlym zápästím a malými Footprintom pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!

Inšpirujte sa