Skip to main content
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

M-710𝑖C/50E je viacúčelový robot s ohnutým zápästím navrhnutý pre presnosť a flexibilitu. Tento 6-osí model sa vyznačuje štíhlym zápästím, pevným ramenom a kompaktným Footprintom. Vďaka jedinečnému dizajnu s ofsetovým zápästím je ideálny na brúsenie a leštenie, pričom ponúka mimoriadne flexibilné polohovanie a inverznú kinematiku. Ako robot so strednou nosnosťou vyniká pri manipulácii s väčšími a ťažšími obrobkami. Robot M-710𝑖C/50E je obľúbenou voľbou pre rôzne aplikácie vrátane obsluhy strojov, brúsenia, leštenia, odihlovania, rezania vodným lúčom a umývania, čo dokazuje jeho všestranné schopnosti.
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálna voľba do prašného a vlhkého prostredia, stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo chráni robota pred vlhkosťou a prachom.
Icon for Robot Wrist. SVG

Odsunutý dizajn zápästia

Ideálna voľba na brúsenie a leštenie vďaka dizajnu s posunutým zápästím, ktorý umožňuje mimoriadne flexibilné polohovanie a inverznú kinematiku.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrované služby koncových efektorov

Zaistite krátke pripojenia k nástroju, spoľahlivejšie drôty, signály I/out chápadla a 24 V vzduchové konektory s integrovanými vzduchovými a elektrickými službami od J1 po J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximálna rýchlosť a pohybový výkon

Vysokorýchlostné osi a presné, robustné, špeciálne skonštruované reduktory a motory zabezpečujú optimálny výkon a bezkonkurenčnú spoľahlivosť.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej montáže alebo montáže pod uhlom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
2050 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Séria M-710

Robot so štíhlym zápästím a malými Footprintom pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!

Inšpirujte sa