M-710𝑖C/20M
Zdieľať
M-710𝑖C/20M je kompaktný, viacúčelový priemyselný robot navrhnutý s tenkým zápästím, pevným ramenom a minimálnymi rozmermi Footprintu. Tento dizajn je určený na operácie v stiesnených priestoroch a vyniká pri oblúkovom zváraní, manipulácii s materiálom a aplikácii tesniacich materiálov. Dosiahne 2582 mm, podobne ako model M-710𝑖C/45M, a vyznačuje sa zvýšenými rýchlosťami osí J4 a J6. Prvoradá je presnosť s opakovateľnosťou ± 0,06 mm. Model M-710𝑖C/20M sa štandardne dodáva s ochranou zápästia IP67, čo zaručuje robustný a spoľahlivý výkon.
Nosnosť robota
20 kg
Dosah robota
2582 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.