Skip to main content
FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 je 6-osový robot s nosnosťou 70 kg a jedinečným zakriveným ramenom J2 navrhnutým tak, aby sa minimalizovalo riziko rušenia a kolízie. Tento model pokračuje v dedičstve radu M-710, ktorý je optimalizovaný z hľadiska hmotnosti aj efektívnosti nosnosti. Vďaka zvýšenej kapacite nosnosti a nákladovo efektívnemu výkonu poskytuje úplne uzavretý dizajn robustnú ochranu proti vode a prachu, čím chráni kritické komponenty, ako sú reduktory a káble. Vďaka tomu je M-710𝑖D/70 univerzálnym a spoľahlivým riešením pre širokú škálu priemyselných aplikácií.
Nosnosť robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficient and Powerful

Achieve the perfect balance between efficiency and performance by opting for this lightweight powerhouse. It weighs just 580 kg and can handle payloads of up to 70 kg.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko rušení

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for

Úplne uzavretý dizajn

Chráňte citlivé komponenty, ako sú reduktory a káble, a zvýšte odolnosť a spoľahlivosť vďaka úplne uzavretej konštrukcii, ktorá odoláva vode a prachu v rôznych prostrediach.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Ideálna voľba do prašného a vlhkého prostredia, stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo chráni robota pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna všestrannosť

Pridanie voliteľného režimu paletizácie a lineárny pohyb počas singularity. Vďaka tomu ho môžete flexibilne prevádzkovať ako plnohodnotný 6-osový robot a ako 5-osový paletizačný robot.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Zvýšte flexibilitu a ušetrite miesto na podlahe pomocou stropnej montáže alebo montáže pod uhlom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
70 kg
Dosah robota
2104 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Séria M-710

Robot so štíhlym zápästím a malými Footprint pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu M-710 teraz!

Inšpirujte sa