Skip to main content
Heinz Hänggi Stanztechnik

Robot FANUC eliminuje neefektívnosť umývania prepraviek

Roboty sú produktívne, spoľahlivé, konzistentné, efektívne a hospodárne v mnohých priemyselných aplikáciách. Príkladom je nakladanie a vykladanie debien na palety a z paliet v rámci priemyselného umývacieho procesu. Čo sa však stane, keď je východisková poloha debien náhodná? Spoločnosť FANUC zisťuje, že v takýchto prípadoch sú jej roboty s podporou 3D videnia čoraz obľúbenejšie.
FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Švajčiarska spoločnosť Heinz Hänggi Stanztechnik, ktorá sa už takmer 80 rokov špecializuje na presné lisovanie, chcela automatizovať nakladanie a vykladanie pri umývaní prepraviek. Cieľom bolo dosiahnuť úplnú autonómiu tohto procesu a zbaviť sa potreby manuálnej práce aj v nočných zmenách. Medzi hlavné výzvy patrila náhodná východisková poloha debien.

Riešenie

Technológia spoločnosti FANUC poskytla dokonalé riešenie: priemyselný robot M-710𝑖C/70 v kombinácii so systémom 3D videnia FANUC 3DV/600, ktorý dokáže samostatne rozpoznať polohu debien a paliet.

Výsledok

Systém videnia 3DV/600 od spoločnosti FANUC pomáha robotovi zdvíhať až 8 ton za zmenu. Šesťosový robot je umiestnený na lineárnom posuvnom pojazde, ktorý poskytuje siedmu os, takže môže súčasne spracovať 10 paliet vedľa seba.

Heinz Hänggi Stanztechnik

Bettlach, asi 25 km severne od Bernu, Švajčiarsko. Spoločnosť Hänggi tu vyrába vysokokvalitné lisované diely z rôznych materiálov s hrúbkou až 6 mm. Spoločnosť dodáva pre priemyselné odvetvia, medzi ktoré patrí automobilový, zdravotnícky a hodinársky priemysel, služby ako progresívne lisovanie, mikrolisovanie, presné rezanie a tvárnenie: všetko od prototypov až po kompletné zostavy. Spoločnosť Hänggi je držiteľom akreditácií podľa dôležitých priemyselných noriem, medzi ktoré patria ISO 9001 a IATF 16949.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Heinz Hänggi Stanztechnik
Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

Spoločnosť FANUC sa presadila v oblasti autonómneho umývania debien

Keď chcela spoločnosť Heinz Hänggi Stanztechnik automatizovať svoj doteraz manuálne vykonávaný proces umývania debien, tento uznávaný a popredný odborník v oblasti lisovania oslovil svojho miestneho partnera v oblasti výroby strojov, spoločnosť TwinAutomation.

Michael Studer, zakladateľ a konateľ spoločnosti TwinAutomation, poskytoval podporu predaja a riadenia počas celého projektu: "Hlavnou výzvou bolo, že debny po procese lisovania ukladajú operátori na palety ručne, takže sme museli pomocou robota zistiť ich polohu pomocou systému videnia. Systém videnia je nevyhnutný na to, aby robot mohol efektívne odstraňovať prepravky z paliet bez kolízií."

Images referring to the case study Heinz Hänggi Stanztechnik

FANUC ponúkol optimálne riešenie: svoj priemyselný robot M-710𝑖C/70 v kombinácii so snímačom 3DV/600 3D Vision, ktorý sa pripája priamo k robotu. V spoločnosti Hänggi rozpoznáva 3DV/600 nezávisle od seba polohu krabíc a paliet, čo pomáha robotovi dosahovať bezproblémové zdvíhanie až 8 ton za zmenu."

Výkonný šesťosový M-710𝑖C/70, ktorý ponúka najlepšie užitočné zaťaženie a zotrvačnosť vo svojej kategórii, je vhodný na rôzne aplikácie a kombinuje užitočné zaťaženie 70 kg s extrémne vysokými rýchlosťami osí. Snímač 3DV/600 3D Vision, ktorý je súčasťou súpravy FANUC 𝑖RVision, sa plne integruje s Robotmi FANUC, čím sa eliminuje akákoľvek drôtová kabeláž, zložité rozhrania alebo externé zariadenia.

FANUC Robot success story with swiss company Hänggi. Testimonial of Marc Schmid about FANUC robot M-710iC/70 and 3D vision system
Citácia z recenzií

Marc Schmid

Marc Schmid, zodpovedný za presné lisovanie a povrchovú úpravu v spoločnosti Hänggi

"Rozhodnutie spolupracovať so spoločnosťou FANUC sme prijali pred mnohými rokmi," hovorí Studer. "Spoločnosť FANUC dodáva všetky typy robotov, ktoré potrebujeme, ako aj zodpovedajúce periférne zariadenia, napríklad systémy videnia. Používanie všetkého z jedného zdroja nám poskytuje lepšiu kompatibilitu."

Dodáva: "Spoluprácu so spoločnosťou FANUC si veľmi ceníme, pretože ak máme výzvu alebo problém pri novom projekte, veľmi rýchlo nám pomôžu. Rovnaké skúsenosti máme aj s popredajnou podporou."

FANUC M-710iC/70 industrial robot combined with a FANUC 3DV/600 3D vision system, which is able to recognise the position of crates and pallets independently, at the Swiss company Heinz Hänggi Stanztechnik.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.