Skip to main content
Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Štíhly, rýchly, všestranný. Séria FANUC M-10 je vašou voľbou pre aplikácie s malou nosnosťou, pri ktorých je dôležitá rýchlosť. Zefektívnený dizajn ramena integrovaného s káblom a dutá podpora zápästia umožňuje bezproblémovú prevádzku aj v stiesnených pracovných priestoroch.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu urobiť správne rozhodnutia a vyťažiť z výrobkov FANUC maximum.

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatizácia je najlepší liek na DEMO

Kľúčový hráč vo farmaceutickom priemysle výrazne zlepšil svoje výrobné kapacity pomocou automatizačných riešení spoločnosti FANUC. Integráciou Robotov FANUC spoločnosť DEMO optimalizovala procesy plnenia, balenia a označovania, čo viedlo k zvýšeniu efektívnosti, presnosti a celkovej produktivity jej činností.

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.
Gnutti

Plne automatizovaná výroba dielov od kazety po kazetu

Výroba bez dozoru a jednoduchá vzdialená správa je snom mnohých výrobných spoločností. Spoločnosť Gnutti Transfer prijala výzvu vytvoriť vysoko automatizovanú výrobnú jednotku s flexibilnou architektúrou jednotky.

Success Story AKE pictures and media
AKE

Spoločnosť AKE nasadila roboty FANUC na úspešné riadenie spoločnosti Nexteer

Spoločnosť Nexteer Automotive využíva deväť vysoko výkonných priemyselných robotov od spoločnosti FANUC na automatizáciu výroby komponentov prevodovky riadenia potrebných pre BMW. Závod, ktorý nainštaloval špecialista na automatizáciu procesov AKE robotika, zaznamenáva novú úroveň produktivity a spoľahlivosti procesov.

Image related to the success story Apulum. FANUC Romania.

FANUC automation solutions and service support the porcelain quality
Apulum

Keramický závod ohromený schopnosťami robotov FANUC

Keď továreň nainštaluje svojho prvého robota FANUC, má také výhody, že čoskoro nasledujú ďalšie roboty. Medzi tými, ktorí to potvrdzujú, je aj popredný výrobca keramiky Apulum. Po inštalácii prvého robota FANUC v roku 2014 sa odvtedy do procesu dokončovania v spoločnosti zapojilo niekoľko ďalších robotov. Spoločnosť Apulum sa teraz snaží posilniť svoje baliace operácie pomocou robotov FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

FANUC CNC a roboty FANUC sú kľúčom k úspechu

Správne riadenie strojov a procesy automatizácie robotov môžu výrazne zvýšiť efektivitu a pripojenie priemyslu 4.0, ako môže potvrdiť spoločnosť Giuliani, špecialista na prenosové stroje na spracovanie zámkov a kľúčov. Spoločnosť spolupracuje so spoločnosťou FANUC už viac ako 20 rokov.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Výrobca odsávačov pár využíva výhody Robotov FANUC

Spolupráca medzi spoločnosťou FANUC a výrobcom odsávačov pár Silverline, ktorá sa začala špeciálnym projektom automatizovaného lepenia v roku 2015, viedla k tomu, že v továrni spoločnosti v Turecku pracuje celkovo 17 robotov. Spoločnosť FANUC sa pravidelne stretáva s takýmito výsledkami, keď počiatočný skok do investícií do robotov vedie k takmer okamžitému zisteniu, že výroba môže dosiahnuť úplne nové úrovne výkonu.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Umiestňovanie plastového vstrekovania do baliacich zásobníkov

Keďže výrobcovia na celom svete čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a spoločnosť Kunstoff-Packungen sa zameriava na dokonalosť, neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť úroveň automatizácie.

Success story about FANUC robots handling laundry. FANUC M-10iD/12 fold towels automatically.
Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Roboti FANUC odstraňujú neefektívnosť

Spoločnosť Wäscherei Aschenbrenner GmbH zápasila s nedostatkom zamestnancov pri úlohách, ako je nakladanie bielizne do skladacích strojov. Aby to vyriešili, obrátili sa na spoločnosť Sewts GmbH, ktorá im poskytla systém VELUM. Tento systém využíva roboty FANUC na prípravu až 700 uterákov na skladanie za hodinu. Automatizácia výrazne zvýšila efektivitu, vyriešila nedostatok pracovnej sily a znížila náklady na pracovnú silu, čo sľubuje rýchlu návratnosť investície.