Skip to main content
The FANUC M-10/10-16D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/10L

M-10𝑖D/10L dosiahne rozšírený dosah a rýchlu presnosť. Tento model s dlhým ramenom vyniká pri riešení úloh s bezkonkurenčnou rýchlosťou a presnosťou. Vďaka štíhlemu dizajnu a malým rozmerom je ideálny pre kompaktné pracovné priestory. Tento všestranný robot, navrhnutý pre tesné inštalácie, má výnimočnú kapacitu horizontálneho zdvihu, čo mu umožňuje manipulovať s väčšími dielmi s hmotnosťou až 10 kg. Jeho všestrannosť ďalej zvyšuje možnosť montáže hore nohami alebo pod uhlom, čo poskytuje flexibilitu pre rôzne aplikácie. Ideálny na vysokú presnosť paletizácie, pri ktorej je najdôležitejšia spoľahlivosť a rýchlosť.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1636 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Vysoká produktivita

Skráťte čas cyklu a zvýšte produktivitu vďaka vysoko tuhému dutému ramenu a pokročilej technológii servopohonu na zvýšenie zrýchlenia.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko kolízií

Minimalizujte rušivé vplyvy a znížte riziko kolízie s blízkymi prekážkami pre plynulejšiu a bezpečnejšiu prácu so zakriveným ramenom J2.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného balenia hadíc a konštrukcie na vedenie káblov, ktorá vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a hladkého povrchu pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1636 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!

Inšpirujte sa

Get Inspiration from Other's Success

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Umiestňovanie plastového vstrekovania do baliacich zásobníkov

Keďže výrobcovia na celom svete čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a spoločnosť Kunstoff-Packungen sa zameriava na dokonalosť, neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť úroveň automatizácie.