Skip to main content
The FANUC M-10/16-11D is a fast 6-axis handling robot designed for various industrial applications.

M-10𝑖D/16S

M-10𝑖D/16S je navrhnutý pre presnosť v stiesnených priestoroch. Tento veľmi všestranný robot je ideálny pre kompaktné pracovné priestory, pričom jeho kompaktný dizajn je prispôsobený pre úzke prostredie. Dizajn jeho dutého zápästia umožňuje bezproblémovú manipuláciu s nosnosťou do 16 kg s pozoruhodnou tuhosťou. Plne integrovaný balík hadíc a systém vedenia káblov zabezpečuje efektívnu prevádzku. Vďaka možnosti montáže na hornú časť a štíhlemu profilu je tento robot ideálny do kompaktných buniek, kde je málo miesta.
Nosnosť robota
16 kg
Dosah robota
1103 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Vysoká tuhosť

Ideálna voľba pre aplikácie s konštantnou silou vďaka minimálnym vibráciám aj pri užitočnej Nosnosti do 16 kg.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Výkonný na malej ploche

Maximalizujte nosnosť bez obetovania podlahovej plochy. Tento ultratenký robot sa bez problémov zmestí do kompaktných robotických buniek, čím zvyšuje výkon a zároveň šetrí cenný priestor na podlahe.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia a optimalizovaná životnosť kábla

Zjednodušte si integráciu a chráňte svoje káble pomocou plne integrovaného balenia hadíc a konštrukcie na vedenie káblov, ktorá vedie káble cez duté rameno, zápästie a telo robota.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a hladkého povrchu pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna flexibilita

Využite výhody tohto všestranného modelu robota s možnosťou montáže na strop, podlahu a pod uhlom, vďaka čomu je ideálny do stiesnených priestorov, kde je flexibilita nevyhnutná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
16 kg
Dosah robota
1103 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

Séria M-10

Priemyselný štandard pre menšie roboty - štíhly, rýchly a všestranný. Preskúmajte našu sériu M-10 teraz!

Inšpirujte sa