Séria R-1000
Všestrannosť, spoľahlivosť a vysoký výkon robotov pre stredne veľké užitočné zaťaženie
Séria FANUC R-1000 je známa svojou všestrannosťou a efektívnosťou v oblasti vysokorýchlostnej priemyselnej robotiky. Je navrhnutý špeciálne pre automobilový priemysel a vyniká v bodovom zváraní, manipulácii s materiálom a paletizácii. Tento rad, ktorý dokáže manipulovať s užitočnou nosnosťou do 130 kg a dosiahnuť až 2.2 m, ponúka 5- a 6-osové možnosti prispôsobené pre stredné užitočné zaťaženie. Jeho rýchly, štíhly profil nielenže šetrí miesto na podlahe, ale zaručuje aj maximálnu presnosť a spoľahlivosť. Model R-1000 je navrhnutý na kompaktné bodové zváranie s vysokou hustotou a ponúka výnimočnú rýchlosť zrýchlenia na dosiahnutie optimálnych časov cyklu. Vďaka krytiu IP67 a strategicky umiestneným motorom v zápästí sa mu darí v náročných podmienkach a stanovuje nové štandardy v priemyselnej automatizácii.
Inšpirujte sa
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Paletizácia
Manipulácia s materiálom
Bodové zváranie
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Elektrické vozidlá
Potraviny a nápoje
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Kontaktujte nás