Skip to main content
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

R-1000𝑖A/80H je paletizačný robot s inteligentným dizajnom. Jeho štíhly dizajn a minimálny Footprint ho predurčujú na použitie v priestorovo obmedzených bunkách. Tento robot, známy svojím rýchlym výkonom a robustnou piatou osou, vyniká v paletizačných aplikáciách, ktoré majú vysoké požiadavky a neochvejnú spoľahlivosť. Robot R-1000𝑖A/80H je ideálny pre prevádzky, ktoré chcú maximalizovať efektivitu bez obetovania priestoru, a je dôkazom precízneho inžinierstva a praktického dizajnu.
Nosnosť robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
5
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čistý dizajn robota

Zabráňte zasekávaniu a rušivým vplyvom vďaka čistej konštrukcii robota výhodám integrovaných služieb vedených cez rameno robota. Ideálne riešenie pre veľmi kompaktné bunky.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a ramena J3 pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Ďalšia všestrannosť

Tento kompaktný robot môžete namontovať na zem alebo do závesnej polohy pre jeho skvelú všestrannosť.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vytvorené pre rýchlosť

Zrýchlite svoju výrobu. Všetky komponenty sú špeciálne skonštruované pre maximálnu rýchlosť a spoľahlivosť na základe dlhoročných skúseností v oblasti automatizácie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
5
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image R-1000iA/80F

Séria R-1000

Všestrannosť, spoľahlivosť a svetoznámy výkon robotov pre stredne veľké nosnosti. Preskúmajte našu sériu R-1000 teraz!

Inšpirujte sa