Skip to main content
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80F

R-1000𝑖A/80F je spoľahlivý robot dizajnovaný na manipuláciu so stredne veľkým užitočným zaťažením pri vysokých rýchlostiach. Vďaka schopnosti rýchleho zrýchlenia dosahuje efektívne časy cyklov pri operáciách, ako je zváranie, manipulácia a paletizácia. Jeho šesťosé teleso poskytuje veľkú flexibilitu pre širokú škálu aplikácií. Robot je vybavený štandardnou ochranou zápästia a účinne pracuje vo vlhkom a prašnom prostredí, čo z neho robí univerzálnu a spoľahlivú voľbu pre rôzne priemyselné potreby.
Nosnosť robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vysokorýchlostný výkon

Maximalizujte svoj výkon a využite výhody rýchleho zrýchlenia a krátkych časov cyklu. Tento robot je ideálnou voľbou pre rôzne operácie, ako je zváranie, manipulácia a paletizácia.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čistý dizajn robota

Zabráňte zasekávaniu a rušivým vplyvom vďaka čistej konštrukcii robota výhodám integrovaných služieb vedených cez rameno robota. Ideálne riešenie pre veľmi kompaktné bunky.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Ďalšia všestrannosť

Tento kompaktný robot môžete namontovať na zem alebo do závesnej polohy pre jeho skvelú všestrannosť.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Využite výhody vodotesného a prachotesného zápästia a ramena J3 pre čo najdlhšiu životnosť a vynikajúcu dobu prevádzky.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Vytvorené pre rýchlosť

Zrýchlite svoju výrobu. Všetky komponenty sú špeciálne skonštruované pre maximálnu rýchlosť a spoľahlivosť na základe dlhoročných skúseností v oblasti automatizácie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
80 kg
Dosah robota
2230 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image R-1000iA/80F

Séria R-1000

Všestrannosť, spoľahlivosť a svetoznámy výkon robotov pre stredne veľké užitočné zaťaženie. Preskúmajte náš rad R-1000 teraz!

Inšpirujte sa