Skip to main content
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35𝑖B

CR-35𝑖B je najvýkonnejší kolaboratívny robot na trhu. S maximálnou nosnosťou 50 kg je ideálny pre širokú škálu náročných aplikácií. Dosahom 1643 mm, najdlhším vo svojej triede, zabezpečuje maximálne využitie pracovných plôch. Jeho priestorovo úsporný dizajn so štíhlym profilom a malým Footprint umožňuje všestrannú inštaláciu. Je skonštruovaný s ohľadom na bezpečnosť, pri kontakte sa zastaví, čím sa zabezpečí bezproblémová spolupráca človeka a robota. Vďaka kombinácii vysokej nosnosti, dlhého dosahu a certifikovanej bezpečnosti je CR-35𝑖B ideálny na rôzne procesy. Presnosť zaručuje opakovateľnosť +/- 0,03 mm, ktorú dopĺňa veľké duté zápästie na zvýšenie flexibility.
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
1643 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Najsilnejší cobot na trhu

Dajte CR-35𝑖B do práce pri zdvíhaní ťažkých bremien a manipulácii s nimi! S najlepšou Nosnosťou 50 kg v triede a rozsiahlym dosahom je to najsilnejší cobot na trhu.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Jednoduché učenie

Či už ste skúsený programátor alebo začínajúci operátor, ľahko naprogramujete svojho cobota pomocou jeho užívateľsky prívetivého a intuitívneho rozhrania.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Veľká opakovateľnosť

Opakujte ten istý pohyb znova a znova s presne rovnakou obratnosťou vďaka opakovateľnosti +/- 0,03 mm a spoľahnite sa na 50 rokov skúseností s konštrukciou robotov.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Znížené riziko interferencií

Zabráňte riziku zachytenia a opotrebovania káblov a veďte všetky káble cez veľké duté zápästie a duté rameno robota s priemerom 57 mm.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Trieda ochrany IP67

Minimalizujte hromadenie prachu a nečistôt vďaka mimoriadne hladkým povrchom a ochrane IP67 na osi ramena a zápästia. Vďaka tomu je ideálnou voľbou do znečisteného prostredia.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Funkcia zastavenia kontaktu

Spoľahnite sa na okamžité bezpečnostné zastavenie pri dotyku ľudského tela vďaka spoľahlivým a citlivým senzorom a udržujte svoje pracovné prostredie v bezpečí.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
50 kg
Dosah robota
1643 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.


 

Objavte sériu kolaboratívnych robotov

Description

Kolaboratívne roboty

Prečo sa uspokojiť s menej, keď môžete získať viac. Preskúmajte našu sériu kolaboratívnych robotov!

Inšpirujte sa