Skip to main content
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖C/110

M-410𝑖C/110 je 4-osý robot špeciálne navrhnutý na paletizáciu a depaletizáciu debien, vriec a fliaš, vďaka čomu sa dokonale hodí pre odvetvia, ktoré majú vysoký dopyt po efektivite a presnosti. Jeho štíhly dizajn a optimalizovaná kinematika z neho robia jeden z najrýchlejších paletizačných robotov vo svojej triede s pozoruhodným dosahom 2 400 mm. Dosiahnite bezkonkurenčný paletizačný objem vďaka jeho schopnosti vykonať 2 200 štandardných cyklov paletizácie za hodinu, pričom dokáže manipulovať s nosnosťou až do 110 kg. Model M-410𝑖C/110 je navrhnutý pre stiesnené pracovné priestory a má kompaktný Footprint s minimálnym polomerom zásahu 646 milimetrov, čo z neho robí ideálne riešenie pre prevádzky, kde je málo miesta.
Nosnosť robota
110 kg
Dosah robota
2403 mm
Osi
4
Stiahnite si technický list

Zoznámte sa s paletizačným robotom

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximálna rýchlosť pre ťažké nosnosti

Ideálna voľba na manipuláciu s veľkými uchopovačmi a ťažkými nosnosťami pri maximálnej rýchlosti vďaka vysokému krútiacemu momentu a zotrvačnosti zápästia.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Zvýšený výkon

Zvýšte výkon pri paletizácii a nakladaní/vykladaní vďaka kompaktnému, dynamickému dizajnu a rýchlym časom cyklu.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Inteligentné riadenie káblov

Zabráňte rušeniu systémových zariadení a predĺžte životnosť káblov vedením káblov cez inteligentný dizajn dutého zápästia.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Maximálne využitie minimálneho priestoru

Prístup a manévrovanie aj v stiesnených pracovných priestoroch vďaka úzkemu ramenu a zápästiu.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Veľká vertikálna pracovný priestor

Maximalizujte efektivitu paletizácie a manipulujte so širším rozsahom výšok a konfigurácií paliet pre efektívnejšie využitie skladového priestoru.
Icon for Robot Servo Gripper, black, SVG format

Jednoduchá integrácia servopohonu

Vďaka dutému zápästiu môžete do robota ľahko integrovať zápästie so servopohonom. Šesťosový servozosilňovač môže ovládať servo ruku ako prídavnú piatu os.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
110 kg
Dosah robota
2403 mm
Osi
4
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FBL success story featuring handling of kegs.

Séria M-410

Paletizačný robot na konci linky s veľkým zaťažením. Preskúmajte náš rad M-410 teraz!

Inšpirujte sa