Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

Robot M-950𝑖A/500 je špičkový robot s veľkou nosnosťou navrhnutý tak, aby spĺňal náročný dopyt po priemyselných aplikáciách. S pôsobivou nosnosťou 500 kg a značným dosahom 2830 mm tento robot vyniká ľahkou manipuláciou s veľkými a ťažkými obrobkami. Robot M-950𝑖A/500 je vybavený jedinečným ramenom J3, ktoré dokáže stáť vzpriamene a otáčať sa dozadu, čím poskytuje veľkú pracovnú plochu na zvýšenie všestrannosti. Jeho vysoká tuhosť a robustné zápästie zabezpečujú spoľahlivosť aj pri veľkom zaťažení. Pre aplikácie vyžadujúce väčšiu presnosť alebo schopnosť odolávať vonkajším silám je k dispozícii voliteľné zvýšenie presnosti a tuhosti, vďaka čomu je M-950𝑖A/500 ideálnou voľbou pre presné a náročné úlohy.
Nosnosť robota
500 kg
Dosah robota
2830 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Zvýšená produktivita

Využite výhody mimoriadne silného a kompaktného zápästia, ktoré podporuje vynikajúci krútiaci moment a zotrvačný výkon, čím sa eliminuje potreba väčšieho modelu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Väčšia priepustnosť

Maximalizujte svoju priepustnosť a využite krátke časy cyklov a vysokú opakovateľnosť s inovatívnou technológiou servopohonov FANUC.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Jednoduchá integrácia

Zjednodušte si integráciu aj v náročných podmienkach inštalácie vďaka vynikajúcemu pomeru hmotnosti (2500 kg) a nosnosti (500 kg).
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Všestrannosť na veľkom pracovnom priestore

Využite výhody jednoduchej, všestrannej a nákladovo efektívnej konštrukcie, ktorá ponúka široký pracovný rozsah vďaka mechanizmu sériového prepojenia, ktorý podporuje až 395 stupňov v osi 3.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravený na drsné prostredie

Stupeň krytia IP67 pre zápästie a IP54 pre telo robota je ideálny do prašného a vlhkého prostredia a chráni ho pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Čistý dizajn robota

Minimalizujte riziko rušenia periférnych zariadení a znížte pravdepodobnosť prestojov.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
500 kg
Dosah robota
2830 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

Séria M-950

Navrhnuté pre náročné úlohy. Preskúmajte našu sériu M-950 teraz!

Inšpirujte sa