M-410/800F-32C
Zdieľať
M-410/800F-32C je vysoko výkonný paletizačný robot určený na náročné priemyselné úlohy. S nosnosťou až 800 kg bez námahy manipuluje s ťažkými a objemnými predmetmi s rýchlosťou a presnosťou. Jeho dizajn s dutým zápästím minimalizuje rušenie káblov, čím sa znižuje opotrebovanie a údržba a zároveň sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť. Tento robot, skonštruovaný na maximálnu priepustnosť, je ideálny na paletizačné a nakladacie/vykladacie aplikácie, pri ktorých je rozhodujúca efektívnosť a doba prevádzkyschopnosti. Či už ide o výrobu, logistiku alebo skladovanie, robot M-410/800F-32C poskytuje konzistentný výkon vo veľkých objemoch - je to rozumná investícia pre podniky zamerané na produktivitu a dlhodobé prevádzkové zisky.
Nosnosť robota
800 kg
Dosah robota
3203 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.