Skip to main content
Brunos

Robot FANUC odstraňuje úzke miesto pri balení v potravinárskej továrni

Pri zavádzaní zlepšení do procesu, ktorý predstavuje úzke miesto, je bežným výsledkom vznik nového úzkeho miesta inde vo výrobe. Kým v minulosti by si takáto situácia vyžadovala prijatie ďalších pracovníkov, dnes sa automatizácia stala hlavným riešením pri odstraňovaní úzkych miest v priemysle. Stačí sa opýtať spoločnosti Brunos, popredného výrobcu šalátových dresingov, ktorá veľmi dobre pozná prínosy, aké môže priniesť nasadenie robota.
FANUC success story about how to speed up the packing process for cooled foods with the Swiss company Bruno's Best AG

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Manuálne balenie a paletizácia v spoločnosti Brunos, poprednom špecialistovi na plnené šalátové dresingy, už nestíhali držať krok s automatizovanou výrobnou linkou. Keďže proces dosiahol hranicu svojich možností, Brunos vedel, že riešením je automatizácia – za predpokladu, že sa nájde dostatočne rýchly a kompaktný robot.

Riešenie

Spoločnosť Brunos sa obrátila na firmu Robotec Solutions, skúseného dodávateľa robotizovanej automatizácie. Robotec odporučil šesťosový priemyselný robot FANUC M-710iC/50 od dlhoročného partnera FANUC a navrhol inovatívny paletizačný vzor založený na predzoskupovaní balení fliaš a rotácii dielov.

Výsledok

Vďaka dlhému dosahu a schopnosti manipulovať s ťažkými nákladmi umožňuje robot FANUC M-710iC/50 optimálne spracovanie paletizačného vzoru. Robot pracuje nepretržite na plný výkon a zabezpečuje krátke časy cyklu, čo spoločnosti Brunos umožňuje držať krok s výrobnou linkou aj s rastúcim počtom objednávok.

O spoločnosti Brunos

Spoločnosť Bruno's Best AG, ktorú v roku 2001 založili manželia Bruno a Hildegard Arnoldovci, je výrobcom chladených šalátových dresingov a gurmánskych masiel so sídlom v Sarnene v strednom Švajčiarsku. Od prvých dní sa dopyt a predaj neustále zvyšovali, čo viedlo k profesionálnejšej výrobe. Z tohto progresívneho podniku, ktorý sa teraz nazýva jednoducho Brunos, sa stal podnik so 45 zamestnancami, ktorý vo svojom čoraz viac automatizovanom výrobnom zariadení s rozlohou 3 500 m2 ročne vyrobí 4 milióny výrobkov. Deti Bruna a Hildegardy - Rony, Michael, Evelyne a Daniel - dnes pokračujú v rodinnom dedičstve spoločnosti.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Brunos
Image related to the success story as Brunos

Spoločnosť Brunos ohuruje s robotom FANUC

Výrobca a distribútor chladených šalátových dresingov, bylinkového masla a masla z divokého cesnaku Brunos si nedávno uvedomil, že bude potrebovať pomoc pri udržiavaní tempa s dopytom z hľadiska balenia a paletizácie.

"Dosiahli sme svoje limity, pretože doteraz sme mali 2-3 zamestnancov, ktorí ručne balili fľaše do kartónových krabíc a sotva stíhali rýchlosť našej výrobnej linky," vysvetľuje výkonný riaditeľ Michael Arnold. Začali sme uvažovať o automatizovanom riešení procesu paletizácie, ale náš priestor bol dosť obmedzený. Preto sme potrebovali riešenie s kompaktnými rozmermi, ktoré by sa z hľadiska kvality a produktivity viazalo na naše existujúce automatizované procesy.

Image related to the success story as Brunos
Citácia z recenzií

Michael Arnold

Výkonný riaditeľ, Brunos

Brunos sa obrátil na odborné znalosti spoločnosti Robotec Solutions AG, miestneho poskytovateľa roboticky asistovanej automatizácie s viac ako 800 úspešnými inštaláciami v rôznych odvetviach. Na spoľahlivú realizáciu zákazníckych riešení využíva spoločnosť Robotec kvalitu priemyselných robotov a cobotov (kolaboratívnych robotov) FANUC.

Jörg Lanz, vedúci predaja spoločnosti Robotec Solutions AG, hovorí: "Našou najdôležitejšou úlohou v spolupráci so zákazníkmi je nájsť najlepšie automatizačné riešenie pre danú aplikáciu. V tomto projekte paletizácie fľaškových šalátových dresingov boli našimi hlavnými výzvami čas cyklu, priestorové obmedzenia a vzory paletizácie."

M-710iD/50 palletising bottles.

Výrobná linka v spoločnosti Brunos plní fľaše jednotlivo a potom ich spája do skupín po 6, 10 a 12. Tieto skupiny sa potom zabalia do fólie. "Po každej vrstve robot umiestni na vrch ďalšiu medzivrstvu. Táto operácia prebieha bez zmeny chápadla, čo pomáha minimalizovať čas cyklu. Silný, ale ľahký a kompaktný 6-osový priemyselný robot FANUC M-710𝑖C/50 s nosnosťou 50 kg a dosahom 2050 mm.

Image related to the success story as Brunos
Citácia z recenzií

Jörg Lanz

Vedúci predaja v spoločnosti Robotec Solutions AG

Zoznámte sa s technológiou: Objavte súvisiace produkty

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a dizajnované tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.