M-2𝑖A/3S
Zdieľať
Štvorosý robot Delta M-2𝑖A/3S s dosahom 800 mm v kombinácii s mimoriadne kompaktným dizajnom, ktorý je ideálny na vysokorýchlostnú manipuláciu s malými dielmi. Jeho všestrannosť podobná človeku a dizajn s dutým zápästím podporujú veľmi variabilné montážne polohy, čím sa prispôsobujú rôznym priemyselným potrebám. S nosnosťou 3 kg a štandardným krytím IP69K je M-2𝑖A/3S skonštruovaný na optimálny výkon a odolnosť v náročných priemyselných aplikáciách. Vďaka výnimočne hladkému, ľahko čistiteľnému povrchu, mazivu potravinárskej kvality a bielej epoxidovej farbe je ideálny aj pre potravinársky priemysel.
Nosnosť robota
3 kg
Dosah robota
800 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.