DR-3𝑖B/6 STAINLESS
Zdieľať
DR-3𝑖B/6 STAINLESS je prvý delta robot z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti FANUC, ktorý bol navrhnutý tak, aby pomohol zákazníkom maximalizovať efektivitu pri vychystávaní a balení, najmä potravín, farmaceutických a kozmetických výrobkov. Robot má stupeň krytia IP69K a je vybavený úplne uzavretým telom z nehrdzavejúcej ocele, ktoré je odolné voči chemikáliám a vysokému tlaku/teplote, ktoré sa vyžadujú v prísnych umývacích prostrediach typických pre potravinársky, kozmetický a farmaceutický priemysel.
Nosnosť robota
6 kg
Dosah robota
1200 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Case Studies
Aplikácie
Odvetvia
Get Inspiration from Other's Success
TAVIL
TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.