SR-3𝑖A
Zdieľať
Model SR-3𝑖A s nosnosťou 3 kg a horizontálnym dosahom 400 mm a vertikálnym dosahom 200 mm je odborne prispôsobený na malé robotické úlohy, ako je montáž, vyberanie a umiestňovanie, kontrola a balenie. Jeho prevádzka v plnom 360° rozsahu a ľahký, mimoriadne kompaktný dizajn výrazne znižujú riziko rušenia periférnych zariadení. Vďaka integrácii základných služieb v rámci kompaktného rámu je vysoko efektívnym riešením pre prostredia náročné na priestor a ponúka presný a spoľahlivý výkon pre manipulačné aplikácie.
Nosnosť robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
Alpha Robotica
Roboty FANUC pomáhajú výrobcovi masiek čeliť výzve
Keď sa dopyt po výrobe v krátkom čase dramaticky zrýchli, roboty a automatizácia môžu pomôcť splniť požiadavky oveľa rýchlejšie, ako si mnohí uvedomujú. Tento výsledok však do veľkej miery závisí od výberu robotov, ktoré sa ľahko inštalujú, programujú a uvádzajú do prevádzky.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.