ARC Mate 100𝑖D/10L
Zdieľať
ARC Mate 100𝑖D/10L je pokročilý robot pre oblúkové zváranie, skonštruovaný pre výnimočný výkon v kompaktných zváracích bunkách. Vďaka svojej dômyselnej zakrivenej konštrukcii tento robot bez problémov pracuje v stiesnených priestoroch. Jeho malé rozloženie umožňuje všestrannú inštaláciu vrátane montáže hore nohami alebo pod uhlom, čo zvyšuje flexibilitu. Model s dlhým ramenom dosahuje až 1636 mm a ponúka vynikajúcu rýchlosť osí a vysokú presnosť. Integrovaný balík zváracích hadíc a úžitkových káblov optimalizuje efektivitu pracovného priestoru. Je prispôsobený pre úzke inštalácie a ponúka všestrannosť a spoľahlivosť pre rôzne zváracie aplikácie zahŕňajúce relatívne veľké diely.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1636 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Oblúkové zváranie
Automatizujte proces oblúkového zvárania pomocou priemyselných robotov, aby ste zvýšili presnosť a konzistenciu a zabezpečili vysokokvalitné zvary. Zvýšte svoju produktivitu nepretržitou prevádzkou bez únavy a skrátením výrobného času. Zlepšite bezpečnosť minimalizovaním vystavenia ľudí nebezpečným výparom a extrémnemu teplu. Okrem toho dosiahnite nákladovú efektívnosť znížením nákladov na pracovnú silu a znížením potreby prepracovania.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.