Skip to main content
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

CRX-5𝑖A Food

Kolaboratívny robot CRX-5𝑖je určený pre potravinársky a nápojový priemysel. Vybavený potravinárskym mazivom NSF-H1, bielym epoxidovým náterom a pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam je CRX-5𝑖A food-grade cobot ideálnym riešením pre manipuláciu s potravinami, vlhké prostredie alebo prísne hygienické požiadavky. CRX-5𝑖A potravinársky cobot má užitočnú nosnosť 5 kg a dosah 994 mm. Jeho tabletový Teach Pendant (TP) ponúka zákazníkom rýchly a jednoduchý spôsob programovania s užívateľsky prívetivými funkciami a intuitívnou funkciou drag-and-drop. Séria CRX Cobotov je 8 rokov bez údržby s osvedčenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci spoločnosti FANUC očakávajú.
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Špecialista na potravinárske aplikácie

Vyhnite sa riziku kontaminácie pomocou potravinárskeho maziva NSF-H1. Využite výhody dizajnu s bielym epoxidovým náterom, pokovovaním odolným voči korózii/chemickým látkam a krytím IP67.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Veľká opakovateľnosť

Opakujte ten istý pohyb viackrát s presne rovnakou zručnosťou vďaka opakovateľnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysel pre dotyk a cit

Využite výhody ľahkého dotyku - každý CRX je štandardne vybavený funkciou interného snímania sily, ktorá robotovi poskytuje zmysel pre dotyk a cit bez potreby ďalšieho hardvéru alebo softvéru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Učenie pomocou ručného navádzania

Systém CRX sa od vás môže ľahko učiť. Stačí použiť funkciu ručne vedeného učenia, aby ste robota naučili a doviedli do požadovanej polohy a uložili ju do tabletu pomocou funkcie drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle nastavenie

Integrácia nebola nikdy jednoduchšia vďaka ľahkému, tenkému a kompaktnému dizajnu. Na inštaláciu nie je potrebný žiadny špeciálny povrch a riadiaca jednotka je napájaná zo štandardného zdroja 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché na pripojenie

Jednoduchá integrácia periférnych zariadení tretích strán s nástrojmi EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstvom a zásuvnými modulmi schválenými spoločnosťou FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
5 kg
Dosah robota
994 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zariadenia CRX

Séria kolaboratívnych robotov CRX umožňuje jednoduché a rýchle spustenie automatizácie. Periférne zariadenia ľahko integrujete pomocou nástrojov EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstva a zásuvných modulov schválených spoločnosťou FANUC. Objavte výber teraz.

Objavte sériu produktov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Séria CRX

Bezpečné, flexibilné, rýchlo realizovateľné a ľahko programovateľné. Preskúmajte našu Sériu CRX teraz!

Inšpirujte sa