Skip to main content
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-10𝑖A

S nosnosťou 10 kg a dosahom 1 249 mm je CRX-10𝑖A Kolaboratívny robot ideálnym riešením pre stredné a malé podniky, ako aj pre začínajúcich automatizátorov a veľké korporácie. Séria CRX ponúka programovacie rozhranie FANUC s jednoduchou technológiou drag and drop na tablete s dotykovou obrazovkou. Jednoduché programovanie v spojení so svetoznámou technológiou FANUC, osvedčenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontaktov umožňuje robotu CRX-10𝑖A bezpečne pracovať po boku ľudí v rôznych priemyselných a výrobných aplikáciách. Séria CRX Cobotov má 8 rokov nulovú údržbu a osvedčenú priemyselnú spoľahlivosť, ktorú zákazníci spoločnosti FANUC očakávajú.
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Prelomový hráč v odvetví

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Veľká opakovateľnosť

Opakujte ten istý pohyb viackrát s presne rovnakou zručnosťou vďaka opakovateľnosti až +/- 0,05 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Zmysel pre dotyk a cit

Využite výhody ľahkého dotyku - každý CRX je štandardne vybavený funkciou interného snímania sily, ktorá robotovi poskytuje zmysel pre dotyk a cit bez potreby ďalšieho hardvéru alebo softvéru.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Učenie pomocou ručného navádzania

Systém CRX sa od vás môže ľahko učiť. Stačí použiť funkciu ručne vedeného učenia, aby ste robota naučili a doviedli do požadovanej polohy a uložili ju do tabletu pomocou funkcie drag & drop.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchle nastavenie

Integrácia nebola nikdy jednoduchšia vďaka ľahkému, tenkému a kompaktnému dizajnu. Na inštaláciu nie je potrebný žiadny špeciálny povrch a riadiaca jednotka je napájaná zo štandardného zdroja 200-240 V.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché na pripojenie

Jednoduchá integrácia periférnych zariadení tretích strán s nástrojmi EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstvom a zásuvnými modulmi schválenými spoločnosťou FANUC.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximálna všestrannosť

Pracujte v režime paletizácie a pohybujte lineárnym žľabom singularity. Vďaka tomu ho môžete flexibilne prevádzkovať ako plnohodnotný paletizačný robot.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
10 kg
Dosah robota
1249 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Zariadenia CRX

Séria CRX Kolaboratívnych robotov CRX umožňuje jednoduché a rýchle spustenie automatizácie. Periférne zariadenia ľahko integrujete pomocou nástrojov EOAT (End of Arm Tooling), príslušenstva a zásuvných modulov schválených spoločnosťou FANUC. Objavte výber teraz.

Objavte sériu produktov

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Séria CRX

Bezpečné, flexibilné, rýchlo realizovateľné a ľahko programovateľné. Preskúmajte našu Sériu CRX teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

FANUC success story about successful implementation of a collaborative robot CRX-10iA at the German company AS Adhesive Solutions
AS Lepiace riešenia

Spájanie síl: FANUC Cobot je optimálnym riešením pre lepiace riešenia AS

Automatizácia nie je určená len pre veľkoobjemové aplikácie. Spoločnosť AS Adhesive Solutions, špecializovaný poradca a partner pre lepiaci priemysel, si uvedomuje, že mnohé malé a stredné podniky, ktoré spracovávajú malé množstvá, môžu využívať výhody plne alebo čiastočne automatizovaných procesov. V takýchto prípadoch predstavuje kolaboratívny robot (cobot) často optimálnu cestu vpred.