Skip to main content
The FANUC ARC Mate/35-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/35

ARC Mate 120𝑖D/35 je robot pre oblúkové zváranie s pozoruhodnou rýchlosťou a presnosťou osí, ktorý poskytuje vysoký výkon pri kompaktných rozmeroch. Jeho štíhly a ľahký dizajn zabezpečuje zvýšenú produktivitu, zatiaľ čo kompaktná rameno a zápästie umožňujú maximálny prístup, čo je ideálne pre preplnené výrobné prostredia. Hladký povrch odpudzuje nečistoty a uľahčuje čistenie, zatiaľ čo jednoduchá inštalácia a vnútorné vedenie káblov zabraňujú zachytávaniu. S pevnou nosnosťou 35 kg tento model ľahko zvláda ťažké diely a zváracie zariadenia, čo ho robí nevyhnutným pre aplikácie s vysokou nosnosťou.
Nosnosť robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Payload Arc welding (Robot) in black. SVG format.

Ideálne pre ťažké zariadenia

Ideálna voľba na manipuláciu s ťažkými dielmi, ťažkými zariadeniami na zváranie a ďalším vybavením s nosnosťou do 35 kg.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápästie pre rozloženie s vysokou hustotou

Získajte výhodu bez námahy pri vedení káblov pomocou veľkého 57 mm dutého zápästia, ktoré umožňuje úplnú artikuláciu a poskytuje priestor pre ďalšie príslušenstvo, ako sú vzduchové potrubia, snímače sledovania švov alebo káble pre vizuálne systémy.
Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché programovanie

Jednoduché programovanie a inštalácia vďaka plne integrovanému balíku zváracích hadíc a systému na správu káblov, ktorý zabraňuje zachytávaniu.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko interferencií

Minimalizujte rušivé vplyvy vďaka štíhlemu zakrivenému ramenu robota, ktoré je ideálne na zváranie v úzkych a ťažko prístupných priestoroch.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Ideálny na znečistené zváranie alebo rezanie, ochrana IP67 na osiach zápästia chráni robota pred vlhkosťou a prachom a mimoriadne hladké povrchy minimalizujú rozstrekovanie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
35 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Séria ARC Mate

Určené na oblúkové zváranie. Preskúmajte našu sériu ARC Mate!

Inšpirujte sa