ARC Mate 50𝑖D/7L
Zdieľať
ARC Mate 50𝑖D/7L je všestranný robot pre oblúkové zváranie navrhnutý na zvýšenie úrovne priemyselných zváracích operácií. Tento robustný a zároveň ľahký robot s dosahom až 911 mm a 6-osou flexibilitou ponúka presnosť a efektivitu. Jeho kompaktný dizajn zaručuje jednoduchú integráciu do existujúcich pracovných postupov. Vďaka robustnej nosnosti 7 kg a štandardnému krytiu IP67 (voliteľne je k dispozícii IP69K) vyniká v náročných pracovných prostrediach.
Nosnosť robota
7 kg
Dosah robota
911 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Oblúkové zváranie
Automatizujte proces oblúkového zvárania pomocou priemyselných robotov, aby ste zvýšili presnosť a konzistenciu a zabezpečili vysokokvalitné zvary. Zvýšte svoju produktivitu nepretržitou prevádzkou bez únavy a skrátením výrobného času. Zlepšite bezpečnosť minimalizovaním vystavenia ľudí nebezpečným výparom a extrémnemu teplu. Okrem toho dosiahnite nákladovú efektívnosť znížením nákladov na pracovnú silu a znížením potreby prepracovania.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.