CRX-3𝑖A
Zdieľať
Kolaboratívny robot CRX-3𝑖A je ultraľahký kolaboratívny robot určený pre výrobcov, ktorí potrebujú rýchlu a flexibilnú automatizáciu. Robot CRX 3𝑖A s hmotnosťou len 11 kg a dosahom 692 mm sa dá prenášať jednou rukou a inštalovať v stiesnených priestoroch, čo z neho robí ideálne riešenie pre stavbu lodí, zváranie, montáž a iné nenáročné aplikácie.
Dizajn CRX 3𝑖A umožňuje jednoduché premiestňovanie medzi úzkymi pracovnými priestormi a bezproblémové prispôsobenie rozloženia. Robot automaticky rozpozná uhol svojej inštalácie a možno ho kombinovať s magnetickou základňou, čo umožňuje inštaláciu v akejkoľvek orientácii a eliminuje potrebu upevňovania skrutkami. Po premiestnení sa operátori môžu jednoducho dotknúť steny drôtom horáka, vďaka čomu robot automaticky rozpozná svoju polohu a začne pri zváraní bez opätovného učenia. Jeho 3 kg nosnosť podporuje súčasne zvárací horák aj zvárací senzor, čo umožňuje automatickú detekciu bodu zvaru a generovanie dráhy. Séria CRX cobotov je 8 rokov bez údržby s osvedčenou priemyselnou spoľahlivosťou, ktorú zákazníci spoločnosti FANUC očakávajú.
Nosnosť robota
3 kg
Dosah robota
692 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Oblúkové zváranie
Automatizujte proces oblúkového zvárania pomocou priemyselných robotov, aby ste zvýšili presnosť a konzistenciu a zabezpečili vysokokvalitné zvary. Zvýšte svoju produktivitu nepretržitou prevádzkou bez únavy a skrátením výrobného času. Zlepšite bezpečnosť minimalizovaním vystavenia ľudí nebezpečným výparom a extrémnemu teplu. Okrem toho dosiahnite nákladovú efektívnosť znížením nákladov na pracovnú silu a znížením potreby prepracovania.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.