Skip to main content
The FANUC ARC Mate/25-18D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D

ARC Mate 120𝑖D je robot pre oblúkové zváranie známy svojou rýchlosťou a presnosťou. Jeho štíhly kĺbový dizajn je ideálny na zváranie v úzkych priestoroch, zatiaľ čo jeho vysoké rýchlosti osí a pevnosť zabezpečujú výnimočnú opakovateľnosť ± 0,02 mm. S veľkým pracovným rozsahom a možnosťou dosiahnuť blízko k vlastnej základni ponúka maximálnu flexibilitu pri prevádzke. Kombináciou spoľahlivosti FANUC a vynikajúceho pohybového výkonu ARC Mate 120𝑖D maximalizuje produktivitu a ziskovosť.
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Jednoduché programovanie

Jednoduché programovanie a inštalácia vďaka plne integrovanému balíku zváracích hadíc a systému na správu káblov, ktorý zabraňuje zachytávaniu.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Duté zápästie pre rozloženie s vysokou hustotou

Získajte výhodu bez námahy pri vedení káblov pomocou veľkého 57 mm dutého zápästia, ktoré umožňuje úplnú artikuláciu a poskytuje priestor pre ďalšie príslušenstvo, ako sú vzduchové potrubia, snímače sledovania švov alebo káble pre vizuálne systémy.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Znížené riziko interferencií

Minimalizujte rušivé vplyvy vďaka štíhlemu zakrivenému ramenu robota, ktoré je ideálne na zváranie v úzkych a ťažko prístupných priestoroch.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchlosť sa stretáva s presnosťou

Maximalizujte svoj výkon a využite výnimočne krátke časy cyklu a vysokú opakovateľnosť ± 0,02 mm s hnacím ústrojenstvom pre vysoké rýchlosti osí.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Štandardné krytie IP67

Ideálny na znečistené zváranie alebo rezanie, ochrana IP67 na osiach zápästia chráni robota pred vlhkosťou a prachom a mimoriadne hladké povrchy minimalizujú rozstrekovanie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
25 kg
Dosah robota
1831 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno
Uhol
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Séria ARC Mate

Určené na oblúkové zváranie. Preskúmajte našu sériu ARC Mate!

Inšpirujte sa