Skip to main content
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.
Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Ak spoločnosť Poloplast vyrába výrobky, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami, potrebovala vysoko výkonné stroje, ktoré nevyžadujú náročnú údržbu a zaručujú vysokú úroveň čistoty.

Riešenie

Poloplast používa 35 vstrekovacích strojov ROBOSHOT s uzatváracou silou až 3000 kN /300 ton.

Výsledok

Používanie vstrekovacích strojov ROBOSHOT má mnoho výhod, od rýchlejšieho čistenia strojov až po kratšie časy nastavenia a výrazné skrátenie času spustenia.

Poloplast

Spoločnosť Poloplast založil v roku 1994 Giovanni Poser, odborník na výrobu zmrzliny. Dnes túto vysoko inovatívnu spoločnosť vedú tri deti pána Posera, Christian, Martina a Alice. Spoločnosť so sídlom v Benátsku je už 25 rokov referenciou v odvetví plastovej gumy, jediným výrobcom sortimentu potravinárskych balení s rozpätím viac ako 1 400 výrobkov a 230 línií špecializovaných výrobkov pre zmrzlinársky, cukrárenský a gastronomický sektor. Dva závody spoločnosti sa nachádzajú v Motta di Livenza (TV) a v San Stino di Livenza (VE).

ZISTITE VIAC O POLOPLASTE
Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT ponúka správny recept na balenie potravín

Poloplast je celosvetovým referenčným bodom v oblasti svojej odbornosti s viac ako 230 výrobnými linkami určenými na lisovanie plastových výrobkov pre potravinársky a nápojový priemysel. Spoločnosť denne vyrobí viac ako 12 miliónov kusov vrátane lyžíc, pohárov, tanierov, pohárov, príborov, podnosov, stúpačiek a rôznych typov nádob určených pre zmrzlinárne, cukrárne a cateringové služby.

Poloplast získal dôležité certifikáty, ktoré svedčia o jeho neustálom úsilí o kvalitu, hygienu a bezpečnosť. Pozornosť venovala aj udržateľnosti a životnému prostrediu, pričom vytvorila osobitný rad výrobkov, ktoré sú plne biologicky rozložiteľné.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.

Svoju dobu spoločnosť Poloplast výrazne predbehla a v roku 2010 začala zavádzať výrobu výliskov z kompostovateľných materiálov. Dnes táto benátska spoločnosť ponúka svojim zákazníkom viac ako 60 línií kompostovateľných výrobkov a vďaka všestrannosti lisov FANUC nemusela na linkách nič meniť, a tak mohla využiť rýchlu a jednoduchú zmenu výroby. Celkovo je v spoločnosti Poloplast nainštalovaných 35 vstrekovacích strojov ROBOSHOT, od modelov 𝛼-S100𝑖A (upínacia sila 1 000 kN / 100 ton) až po 𝛼-S300𝑖A (3 000 kN / 300 ton) a S-2000𝑖A a S-2000𝑖B.

Testimonial picture from Poloplast of Christian Poser

Je pre nás dôležité, aby stroje boli presné a zároveň ekologické, preto sme sa v roku 2005 rozhodli pre spoločnosť FANUC.

Citácia z recenzií

Christian Poser

Manažér dodávateľského reťazca

Stroje FANUC majú mnoho výhod, od rýchlejšieho čistenia strojov až po kratšie časy nastavenia a výrazné skrátenie času uvedenia do prevádzky. ROBOSHOT tiež spotrebuje približne o 10 - 15 % menej energie ako porovnateľné elektrické stroje a až o 70 % menej v porovnaní s porovnateľnými hydraulickými strojmi.

Roboshot je vybavený funkciou AI Mould Protection, ktorá meria tlak na formu a v prípade prekážky zabráni uzavretiu upínača. Existujú aj ďalšie funkcie, ktoré chránia extraktory a časti formy pred opotrebovaním, čím sa výrazne znižujú náklady na údržbu.

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Stroje sú tiež vybavené softvérom LINK𝑖, ktorý aktivuje monitorovanie v reálnom čase zo vzdialených počítačov a inteligentných zariadení, čím poskytuje prístup k množstvu strategicky dôležitých informácií o produktivite, kvalite, sledovateľnosti a pokročilej diagnostike.

"Vďaka riadiacemu rozhraniu môžeme neustále monitorovať výrobu a získavať presné údaje o výkone každého stroja," vysvetľuje Poser. "Kontrolujeme všetky údaje, pokiaľ ide o energetickú účinnosť, časy cyklov, rýchlosť, alarmy a údržbárske práce."

Pozitívne výsledky sa prejavujú aj dlho po zakúpení strojov: "Spoločnosť FANUC ponúka vysoko kvalifikovanú a včasnú asistenčnú službu. Konkrétne požiadavky boli vždy zodpovedané do niekoľkých hodín."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.