Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Séria LR Mate
Ľahký a kompaktný je náš rad robotov FANUC LR Mate: že veľké veci sa dajú robiť aj v malom balení. Zoznámte sa s najvšestrannejším inteligentným robotom.
Séria M-10
Štíhly, rýchly, všestranný. Séria FANUC M-10 je vašou voľbou pre aplikácie s malou nosnosťou, pri ktorých je dôležitá rýchlosť. Zefektívnený dizajn ramena integrovaného s káblom a dutá podpora zápästia umožňujú bezproblémovú prevádzku aj v stiesnených pracovných priestoroch.
Séria M-20
Zamerajte sa na výkon a silu s robotmi FANUC série M-20. Premyslený dizajn bez námahy zlepšuje funkčnosť robota. Všetky potrebné komponenty sú elegantne integrované do ramena, čím sa eliminujú problémy s vonkajším vedením káblov, ako sú zachytávanie, trhanie alebo otieranie. Ideálny pre manipuláciu s viacerými materiálmi, model M-20 je vynikajúcou voľbou pre úlohy so strednými nosnosťami.
Balík robotov ROBOSHOT
Balík robotov pre vstrekovacie stroje ROBOSHOT umožňuje inštaláciu robotov FANUC v niekoľkých krokoch. Roboty sa dajú ľahko používať na nakladanie a vykladanie dielov, montáž, vyberanie a umiestňovanie a ergonomicky navrhnutý pracovný priestor zabezpečuje ľahký prístup k stroju.
FL-net (pripojenie robotov FANUC)
Jednoduché pripojenie pomocou FL-NET, zbernice na báze Ethernetu na zdieľanie údajov, s možnosťou prenosu bezpečnostných signálov medzi riadiacimi jednotkami. Riadiaca jednotka CNC ROBOSHOT zefektívňuje integráciu a znižuje počet chýb.