The FANUC Roboshot α-S450iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Malá kapacita

Tento stroj, skonštruovaný tak, aby prekonal dopyt medicínskeho, automobilového a technického lisovacieho priemyslu, stanovuje štandardy dokonalosti v oblasti vstrekovania. Dôverujú mu výrobcovia na celom svete a poskytuje bezkonkurenčnú spoľahlivosť a efektívnosť, čím zabezpečuje bezproblémové výrobné procesy a vynikajúce konečné výrobky.
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Priemer šneku (mm)
48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Nosnosť (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Priemer polohovacieho krúžku
200 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Veľkosť platne, H×V
1300x1300 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
250 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
150 kN | 15.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
48
52
56
64
68
72
Zdvih vstreku (mm)
176
208
260
260
260
260
Max. objem vstrekovania (cm³)
318
442
640
836
944
1059
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
240 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací výkon (cm³)
434
509
591
772
871
977
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
25.2 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
270
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
270
240
225
175
155
135
Max. vstrekovací výkon (cm³)
488
573
665
868
980
1099
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
300
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
25.2 | t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
4
4
4
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria FANUC ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad FANUC ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.