Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S30iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S30𝑖B

Tento kompaktný stroj vyniká v aplikáciách mikrotvarovania a špecializuje sa na presnú výrobu pre odvetvia, ako sú šošovky, optika a prevodovky. S dôrazom na spoľahlivosť a presnosť zabezpečuje naša séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B konzistentný výkon a s istotou spĺňa prísne normy rôznych odvetví.
Nosnosť
300 kN | 30 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
310x290 mm
Priemer šneku (mm)
14, 16, 18, 20, 22 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
300 kN | 30 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – dvojitá doska
330-150 mm
Upínací zdvih
230 mm
Priemer polohovacieho krúžku
100 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
310x290 mm
Veľkosť platne, H×V
440x420 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
175x165 mm
Maximum mould weight - Double platen
150-150 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
60 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
8 kN | 0.8 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
14
16
18
20
22
Zdvih vstreku (mm)
56
56
75
75
75
Max. objem vstrekovania (cm³)
9
11
19
24
29
Sila dotyku trysky
9 kN | 0.9 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
600
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
250
280
280
270
220
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
250
250
260
270
220
Max. vstrekovací výkon (cm³)
92
120
152
188
228
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
-
330
300
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
2.0 | t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
2.4
2.8
3.1
3.5
3.8

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.