Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity

Vďaka dôrazu na presnosť a spoľahlivosť tomuto stroju dôverujú poprední výrobcovia pre jeho schopnosť poskytovať konzistentnú kvalitu v celom rade aplikácií. Či už ide o lisovanie zložitých lekárskych súčiastok, automobilových dielov alebo technických komponentov, model FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity zaručuje optimálny výkon, vďaka čomu je preferovanou voľbou pre výrobné prostredia s vysokým dopytom.
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Priemer šneku (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Nosnosť (zvýšená)
3500 kN | 350 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
650-300 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Veľkosť platne, H×V
1130x1030 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
200 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
80 kN | 8.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Zdvih vstreku (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. objem vstrekovania (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. vstrekovací výkon (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
13.7 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. vstrekovací výkon (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. vstrekovací tlak (režim vysokotlakového plnenia) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
13.7 | - t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
3
3
3
3
3
3
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT

Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.