FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Zdieľať
Tento model je prispôsobený pre rôzne odvetvia vrátane konektorových firiem, automobilového priemyslu, elektroniky, medicíny a spotrebného tovaru a je stelesnením spoľahlivosti a výkonu. Či už formujete zložité komponenty pre automobilový priemysel alebo vyrábate vysokokvalitné elektronické diely, náš rad FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B zaručuje konzistentné výsledky. Vďaka schopnosti spracovávať materiály z tekutého silikónového kaučuku (LSR) je to voľba pre všestranné aplikácie, vďaka čomu je našou najobľúbenejšou voľbou medzi náročnými výrobcami.
Nosnosť
500 kN | 50 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
360x320 mm
Priemer šneku (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Inšpirujte sa úspechom iných
TESY
TESY na ceste k efektívnosti s ROBOSHOT
Od plne elektrického vstrekovacieho stroja ROBOSHOT od spoločnosti FANUC môžu zákazníci očakávať vysokú efektivitu výroby, nízke náklady na energiu a nízke emisie hluku spolu so skvelou technickou podporou a servisom.
Poloplast
Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC
V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Vstrekovanie
Vstrekovanie je vysoko efektívny výrobný proces, ktorý umožňuje presnú a dôslednú výrobu komplexných, vysokokvalitných plastových komponentov. Táto technológia, ktorá využíva pokročilú automatizáciu a robotiku, je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia vyžadujúce veľkovýrobu a zabezpečuje nákladovo efektívne riešenia bez toho, aby sa znížila integrita alebo výkonnosť konečného výrobku.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Pokročilé vstrekovanie pre letecký priemysel
Optimalizujte leteckú výrobu s pokročilými odbornými znalosťami spoločnosti FANUC v oblasti vstrekovania!
Pokročilé vstrekovanie pre automobilový priemysel
Dokonalé vstrekovanie pre automobilový priemysel s technológiou FANUC!
Pokročilé vstrekovanie pre zdravotnícky priemysel
Konzistentnosť a spoľahlivosť v lekárskych výrobných procesoch!
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.