Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Tento dizajn je navrhnutý tak, aby vynikal v automobilovom priemysle, pri výrobe technických foriem, balení a spotrebných dielov, a je dôkazom precízneho inžinierstva. Je známy svojou všestrannosťou a robustnosťou a zostáva preferovanou voľbou pre výrobcov, ktorí hľadajú optimálnu efektivitu a kvalitu svojich výrobných liniek.
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Priemer šneku (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Nosnosť (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Priemer polohovacieho krúžku
200 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Veľkosť platne, H×V
1300x1300 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
250 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
150 kN | 15.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
64
68
72
80
Zdvih vstreku (mm)
280
300
320
320
Max. objem vstrekovania (cm³)
901
1090
1303
1608
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstrekovací výkon (cm³)
514
581
651
804
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
300
200
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
25.9 | t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
4
4
4
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.