Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Veľká kapacita

Tento stroj je navrhnutý tak, aby spĺňal prísny dopyt automobilového priemyslu, technického lisovania, balenia a výroby spotrebných dielov a poskytuje bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť. Dôverujú mu poprední výrobcovia na celom svete a zaručuje bezproblémové výrobné procesy a špičkovú kvalitu konečných produktov.
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Priemer šneku (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
4500 kN | 450 tonf
Nosnosť (zvýšená)
5000 kN | 500 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
1000-350 mm
Upínací zdvih
900 mm
Priemer polohovacieho krúžku
200 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
920x920 mm
Veľkosť platne, H×V
1300x1300 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
250 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
150 kN | 15.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
68
72
80
90
100
Zdvih vstreku (mm)
300
320
360
360
360
Max. objem vstrekovania (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
180
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Max. vstrekovací výkon (cm³)
653
732
904
1145
1413
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
29.7 | t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
4
4
4
4
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizácia zdrojov a udržateľné tvarovanie vďaka FANUC

V potravinárskom balení musí byť výroba rýchla, spoľahlivá a čistá. Niet divu, že si spoločnosť Poloplast vybrala vstrekovacie stroje ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Okrem okamžitého zvýšenia efektívnosti a úspory energie umožňujú pokročilé softvérové funkcie strojov spoločnosti ďalej monitorovať a zvyšovať produktivitu a zároveň rozširovať sortiment biologicky rozložiteľných výrobkov.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.