Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Veľká kapacita

Predstavujeme robustný veľkokapacitný model radu FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, ktorý je navrhnutý tak, aby spĺňal prísne dopyty automobilového priemyslu, technického lisovania, balenia a výroby spotrebných dielov. Vďaka pokročilým možnostiam a bezkonkurenčnému výkonu ponúka tento stroj bezkonkurenčnú efektivitu a presnosť, čo z neho robí preferované riešenie pre výrobcov, ktorí hľadajú špičkovú technológiu vstrekovania plastov.
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Priemer šneku (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannosť

Séria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B ponúka rýchlejšie časy odozvy, vstrekovacie rýchlosti, zvýšené štandardné vstrekovacie tlaky, širšie možnosti priemeru skrutky a potenciál pre štvorosovú servoreguláciu.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižšia spotreba energie

Servo technológia FANUC a rekuperácia energie znižujú spotrebu FANUC ROBOSHOT o 50–70 % vs hydraulika a o 10–15 % vs konkurencia. Nízka údržba, vysoká dostupnosť, nízke TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

FANUC ROBOSHOT používa servopohony FANUC CNC na presné riadenie, ktoré ponúkajú najrýchlejšie zrýchlenie a zabezpečujú špičkovú presnosť, spoľahlivosť, riadenie pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Svetová spoľahlivosť CNC

S 65 rokmi vývoja ponúka FANUC ROBOSHOT najspoľahlivejšie CNC. Užívateľsky prívetivý so štandardnými rozhraniami zaručuje rýchlosť a stabilnú kvalitu.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

FANUC ROBOSHOT znižuje náklady vďaka nízkej údržbe, vysokej dostupnosti, menšiemu počtu dielov a opotrebeniu. Bez obáv z nákladov.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Trvanlivosť a dlhá životnosť

Spoločnosť FANUC ponúka súbor funkcií preventívnej údržby, ktoré vám umožnia predĺžiť životnosť stroja, čo vedie k zníženiu nákladov, maximalizácii času prevádzky a zvýšeniu bezpečnosti.

Technické špecifikácie

Upínací modul
Upínací mechanizmus
Double toggle
Nosnosť
3000 kN | 300 tonf
Nosnosť (zvýšená)
3500 kN | 350 tonf
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska
650-300 mm
Maximálna a minimálna výška formy – jednoduchá doska (zväčšená)
750-300 mm
Upínací zdvih
600 mm
Priemer polohovacieho krúžku
160 mm
Rozstup spojovacích tyčí, V×H
810x710 mm
Veľkosť platne, H×V
1130x1030 mm
Minimálna veľkosť formy, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhadzovača
200 mm
Maximálna vyhadzovacia sila
80 kN | 8.0 tonf
Vstrekovacie zariadenie
Priemer šneku (mm)
64
68
72
80
Zdvih vstreku (mm)
280
300
320
320
Max. objem vstrekovania (cm³)
901
1090
1303
1608
Sila dotyku trysky
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotyku trysky (zvýšená)
50 kN | 5.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
160
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstrekovací a pridržiavací tlak 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. vstrekovací výkon (cm³)
514
581
651
804
Max. otáčky špirály (min⁻¹)
400
400
300
200
Hmotnosť stroja Jednoduchá doska | Dvojitá doska
14.9 | 14.9 t
Šnek a valec
Počet zón ohrevu
4
4
4
4
Počet pyrometrov
1 Nozzle
Celkový príkon ohrievača (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Séria ROBOSHOT

Rýchle vstrekovanie, presnosť a správnosť. Preskúmajte náš rad ROBOSHOT!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Vstrekovňa formuje svoju budúcnosť so spoločnosťou FANUC

Na trhu je k dispozícii množstvo vstrekovacích strojov, ale väčšina moderných výrobcov hľadá základný súbor kľúčových vlastností založených na flexibilite, energetickej účinnosti a výkone. Výsledkom je, že vysoko výkonný stroj FANUC ROBOSHOT s potenciálom rýchlej výmeny nástrojov a plne elektrickým strojom s nízkou spotrebou energie je osvedčenou voľbou pre každého výrobcu plastových výrobkov, ktorý sa chce stať konkurencieschopnejším a získať podiel na trhu. Medzi tými, ktorí môžu poskytnúť svedectvo, je aj maďarská spoločnosť Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT sú pre spoločnosť SIMON jednoduché

Veľkoobjemové plastové diely; tenké steny; nulové chyby; krátke dodacie lehoty pre automobilový priemysel; vysoký dopyt po energetickej účinnosti. Čoraz viac výrobcov bojuje s týmito spoločnými výzvami investovaním do vysoko výkonných, plne elektrických vstrekovacích strojov ROBOSHOT od spoločnosti FANUC. Medzi nimi je aj spoločnosť SIMON Plastics.