Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-MF Plus on a white background. Easy to use CNC for machining center.

0𝑖-MF Plus

0𝑖-MF Plus predstavuje ideálne riešenie pre základné frézovanie. Tento systém je vybavený najnovšou riadiacou technológiou na jemné obrábanie povrchov, skracuje čas cyklu a prispôsobiteľné funkcie dokážu flexibilne vytvárať obrazovky vhodné pre obrábacie stroje.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
11/9
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
4/3
Max. počet ovládaných dráh
2

Výhody pre vašu firmu

Ease-of-use, flexibility, performance, reliability and, importantly, wide availability of FANUC.

Jednoduché používanie

Séria 0𝑖-F Plus ponúka aj intuitívne ovládanie prostredníctvom rozhraní 𝑖HMI, FANUC PICTURE a skrátený čas cyklu vďaka technológii Fast Cycle Time. S moderným dizajnom a štandardnou 2MB pamäťou na program dielov.
Pictogram for Milling (Applications) in black. SVG format.

Na frézovanie

Rozšírte svoju výrobu pomocou našich všestranných CNC strojov, ktoré sú pripravené zvládnuť komplexné úlohy s až 14 ovládateľnými osami a 4 simultánnymi osami pre špičkovú efektivitu obrábania.
Pictogram for Smooth tolerance control (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Jemné povrchové obrábanie

Najnovšia riadiaca technológia na jemné povrchové obrábanie a skrátenie času cyklu.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Prispôsobiteľné

Funkcie prispôsobenia, ktoré dokážu flexibilne vytvárať obrazovky vhodné pre obrábacie stroje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
11/9
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
9/7
Max. súčasne riadené osi na dráhu
4
Max. počet ovládaných dráh
2
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
LCD panel pre iHMI
Áno
PC front-end
Áno
PC front-end iHMI
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
2048
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálov PMC
3
Maximálny počet krokov
100000
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Reštart programu
Áno
Rýchly reštart programu
Áno
Nano interpolácia
Áno
Technológia jemného povrchu
Áno
AI pokročilý náhľad
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
C-Exekútor
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Áno
Ovládanie stredu nástroja
Áno
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Systém správy nástrojov
Áno
3-D kompenzácia nástroja
Áno
Technológie
Frézovanie
Áno
Brúsenie
Áno
Rezanie ozubených kolies
Áno
3+2 osi
Áno
Drevo
Áno
Mramor
Áno
EDM
Áno
Vŕtanie
Áno

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.

Stiahnite si ďalšie informácie

Získajte prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL série F Plus

Dizajn je určený pre najnáročnejších zákazníkov a spája v sebe výkon, jednoduchosť používania a prispôsobivosť ako nikdy predtým. Preskúmajte našu sériu 0𝑖-MODEL F Plus teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Skupina Dener

Riešenia FANUC pomáhajú výrobcovi strojov dosiahnuť medzinárodný úspech

Väčšina výrobcov strojov vie, že získanie väčšieho podielu na trhu si vyžaduje vytvorenie silných dodávateľských vzťahov založených na dôvere. Príkladom je spoločnosť Dener Group so sídlom v Turecku, ktorá sa vďaka zavedeniu systémov CNC, vretenových motorov, servozosilňovačov a napájacích modulov FANUC stala významným hráčom na národnom a medzinárodnom trhu obrábacích strojov.

ESOMA restores CNC grinding machines to like‑new performance with FANUC retrofit solutions
ESOMA AG

Spoločnosť ESOMA vďaka riešeniam modernizácie FANUC obnovuje výkon CNC strojov tak, aby fungovali ako nové

Modernizácia starších obrábacích strojov je strategickým spôsobom, ako predĺžiť ich životnosť, zlepšiť výkon a zabezpečiť dlhodobú produktivitu. Pre spoločnosť ESOMA, ktorá sa špecializuje na modernizačné služby, je kombinácia technických znalostí a pokročilej FANUC CNC technológie kľúčom k premene existujúcich brúsok na moderné, vysoko presné riešenia.