/
𝑖HMI
𝑖HMI
Zdieľať
Objavte dokonalé riešenie pre váš podnik s naším FANUC 𝑖HMI. HMI FANUC 𝑖HMI je navrhnuté tak, aby zvýšilo priepustnosť výroby, skrátilo čas potrebný na zaškolenie obsluhy a zlepšilo celkovú efektivitu výrobnej haly. Investujte do FANUC 𝑖HMI ešte dnes a zažite bezkonkurenčnú produktivitu a efektivitu. Ponúkame obrazovky v rôznych veľkostiach panelov 10,4" / 15" / 19" / 21,5", ktoré zodpovedajú vašim potrebám.
- Postrehy
- Kľúčové výhody
- Kľúčové vlastnosti
- Dokumenty
Postrehy
Zjednodušená interakcia pre CNC-FLEX
Zlepšite efektivitu, skráťte čas nastavenia a zvýšte produktivitu pomocou najnovšej technológie. Pozrite si video a dozviete sa viac o našom FANUC 𝑖HMI a o tom, aké výhody môže priniesť vášmu podniku.
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Revolučná efektivita s intuitívnym rozhraním
Zvýšte produktivitu s používateľsky prívetivým dizajnom FANUC 𝑖HMI. Skracuje čas potrebný na nastavenie a zaškolenie, zjednodušuje zložité úlohy a zvyšuje tak prevádzkovú efektívnosť.
Maximalizácia času prevádzkyschopnosti s pokročilou diagnostikou
Zabezpečte nepretržitú prevádzku pomocou diagnostických nástrojov 𝑖HMI. Rýchlo identifikujte a vyriešte problémy, čím znížite prestoje a náklady na údržbu pre dosiahnutie špičkového výkonu.
Bezproblémová integrácia pre rôzne priemyselné aplikácie
FANUC 𝑖HMI sa bezproblémovo integruje do rôznych odvetví. Jeho flexibilné rozhranie účinne spĺňa vaše jedinečné výrobné požiadavky.
Rozšírená správa údajov pre informované rozhodovanie
Využívajte informácie a analýzy v reálnom čase, ktoré poskytuje správa údajov 𝑖HMI. To vám umožní robiť informovanejšie rozhodnutia, optimalizovať procesy a udržiavať konkurencieschopnosť
Zabezpečte svoje operácie do budúcnosti pomocou škálovateľných riešení
Investujte do budúcnosti so škálovateľnou architektúrou 𝑖HMI. Prispôsobte sa novým technológiám a umožnite zamestnancom využívať nové funkcie, čím udržíte svoju prevádzku v predstihu pred priemyselnými trendmi.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Zlepšite svoje skúsenosti s CNC. Zmeňte svoje CNC operácie pomocou FANUC 𝑖HMI, nášho inteligentného rozhrania človek-stroj navrhnutého na maximalizáciu produktivity a prevádzkyschopnosti.
Toto používateľsky prívetivé rozhranie je vybavené elegantným plochým dotykovým displejom a intuitívnou navigáciou, čo uľahčuje obsluhe jeho používanie:
Jednoduché programovanie komplexných procesov obrábania
vďaka prehľadným ponukám, modernému dizajnu a animovaným funkciám.
Optimalizácia výrobných plánov
s lepším prehľadom a kontrolou nad funkciami stroja.
Minimalizácia chýb a prepracovania
prostredníctvom zjednodušeného používateľského prostredia.
Zlepšenie plánovania a vykonávania údržby
pre maximálny čas prevádzkyschopnosti stroja.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.
FANUC 𝑖HMI Flyer
Explore key features and benefits