Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulárna automatizácia CNC a robota so spoločnou platformou

Výrobca CNC obrábacích strojov SCHNEEBERGER Maschinen AG si vybral spoločnosť FANUC pre jej celosvetovú povesť, odolné výrobky a sieť podpory. Spoločnosť FANUC poskytla komplexné riešenie s CNC, robotmi a motormi, ktoré umožňuje bezproblémovú komunikáciu. Prijatie najnovšieho 31𝑖-B CNC od spoločnosti FANUC zlepšilo diagnostiku a zvýšilo kvalitu obrábania.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Úloha

Výrobca CNC strojov J. SCHNEEBERGER Maschinen AG chcel nájsť špecialistu na automatizačné riešenia, ktorý by dokázal riadiť oddelené CNC a robotické technológie pomocou spoločnej platformy. Dodávateľ by zároveň musel poskytovať celosvetovú podporu počas celej životnosti strojov. 

Riešenie

SCHNEEBERGER si vybral spoločnosť FANUC na základe jej celosvetovej reputácie, odolných produktov a globálnej siete podpory. FANUC dodáva spoločnosti SCHNEEBERGER optimálnu kombináciu 31𝑖sérií B CNC, PANEL 𝑖Priemyselný počítač H Pro, roboty SCARA SR-12𝑖A a LR Mate 200𝑖D a lineárne a momentové motory. FANUC I/O Link𝑖 uľahčuje sériovú komunikáciu medzi CNC a robotom.

Výsledok

Presné brúsky nástrojov SCHNEEBERGER využívajú výhody jednej riadiacej platformy pre CNC aj robot, pričom priemyselný počítač zabezpečuje používateľsky prívetivú výmenu údajov. Okrem toho použitie motorov FANUC prinieslo jednoznačné zlepšenie kvality a presnosti brúsenia nástrojov. V uplynulom roku sa prijatím najnovšieho motora FANUC 31𝑖-B CNC zaviedli ešte väčšie možnosti diagnostiky.

O spoločnosti J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Spoločnosť SCHNEEBERGER so sídlom v Roggwile, približne 40 km západne od Zürichu, vo Švajčiarsku, je rodinným výrobcom presných CNC strojov na brúsenie. Spoločnosť bola založená v roku 1923, má približne 180 zamestnancov po celom svete a zákazníkov prakticky vo všetkých vyspelých krajinách. Hustá sieť servisných zariadení spoločnosti SCHNEEBERGER, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zákazníkov, podporuje aktivity spoločnosti v množstve priemyselných odvetví vrátane automobilového, leteckého a energetického priemyslu.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Schneeberger
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

Správne nástroje na prácu

"Naše presné CNC brúsky musia spĺňať niekoľko dôležitých kritérií," uvádza Hartmut Rühl, vedúci vývoja softvéru v spoločnosti SCHNEEBERGER. "Po prvé, musia spracovávať tvrdé materiály rezných nástrojov, ako sú karbid, HSS [rýchlorezná oceľ] a keramika. Naše stroje musia dosahovať aj ultravysokú presnosť v rozsahu mikrónov, pričom ďalším predpokladom je zabezpečenie optimálnej kvality povrchu."

Približne pred 30 rokmi začala spoločnosť SCHNEEBERGER hľadať priemyselné riadenie, ktoré by bolo vysoko flexibilné, presné a dynamické a dokázalo interpolovať minimálne päť osí súčasne. Pre komunikáciu s operátorom bolo nevyhnutné aj užívateľsky prívetivé rozhranie.

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Citácia z recenzií

Hartmut Rühl

Vedúci vývoja softvéru v spoločnosti SCHNEEBERGER

Riešenie dodané spoločnosti SCHNEEBERGER je dnes založené na priemyselnom počítači FANUC 31𝑖-B CNC s panelom FANUC PANEL 𝑖H Pro. Vďaka použitiu FANUC I/O Link𝑖 komunikujú CNC a roboty FANUC prostredníctvom jednej riadiacej platformy.

"Pre nás je prepojenie medzi robotom a CNC veľkou výhodou," vyhlasuje Antonio Grasso, vedúci vývoja elektroniky v spoločnosti SCHNEEBERGER. "Znamená to, že naši používatelia môžu jedným ovládaním sledovať dva úplne odlišné systémy. Navyše, naše prijatie najnovšieho 31-𝑖B riadenia znamená, že teraz máme CNC s ešte lepšími diagnostickými schopnosťami, čím sa zvyšuje spoľahlivosť stroja."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Ďalšou výhodou je, že spoločnosť SCHNEEBERGER používa lineárne motory a momentové motory FANUC od začiatku roka 2000. Tieto motory pomáhajú zabezpečiť krátky, rýchly pohyb strojov SCHNEEBERGER v rámci procesu brúsenia nástrojov. Podľa Grassa "to prinieslo jednoznačné zlepšenie kvality brúsenia a presnosti nástrojov".

Dnes je spoločnosť SCHNEEBERGER takmer výhradným používateľom výrobkov FANUC: robotov, CNC a motorov.

"FANUC sa nám v priebehu rokov osvedčil ako veľmi spoľahlivý a kompetentný obchodný partner," uzatvára Rühl.

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení pre výrobu, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.