SR-12𝑖A
Zdieľať
Model SR-12𝑖A je vďaka svojej zjednodušenej a ľahkej konštrukcii navrhnutý na bezproblémovú integráciu do montážnych alebo baliacich liniek. Jeho vnútorné vedenie káblov a potrubí prispieva k čistému, nerušenému vzhľadu, čím sa výrazne redukujú rušivé kontúry. Malé rozmery tohto robota s Footprintom len 280 x 364 mm a hmotnosťou len 53 kg spolu s dosahom 900 mm optimalizujú využitie priestoru aj rozsah pohybu, čím zabezpečujú maximálnu efektívnosť pri manipulačných aplikáciách.
Nosnosť robota
12 kg
Dosah robota
900 mm
Osi
4
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Case Studies
Aplikácie
Odvetvia
Get Inspiration from Other's Success
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG
Modulárna automatizácia CNC a robota so spoločnou platformou
Výrobca CNC obrábacích strojov SCHNEEBERGER Maschinen AG si vybral spoločnosť FANUC pre jej celosvetovú povesť, odolné výrobky a sieť podpory. Spoločnosť FANUC poskytla komplexné riešenie s CNC, robotmi a motormi, ktoré umožňuje bezproblémovú komunikáciu. Prijatie najnovšieho 31𝑖-B CNC od spoločnosti FANUC zlepšilo diagnostiku a zvýšilo kvalitu obrábania.
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Vizuálna kontrola
Technológia vizuálnej kontroly zlepšuje vaše výrobné procesy pomocou automatizovaných systémov založených na obraze, ktoré presne kontrolujú a analyzujú objekty. Pokročilé riešenia optickej inšpekcie využívajú špičkové kamery, snímače a softvér na zachytávanie a spracovanie obrazu, zisťovanie chýb, meranie rozmerov a zabezpečenie toho, aby vaše výrobky spĺňali najvyššie štandardy kvality.
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.